![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nyseal-content-2.png?h=48&w=113&la=it-ch&hash=F8066402222DB0873FD4C2396C1EF878)
Nyseal® è un trattamento in materiale plastico (poliolefina) da applicare direttamente sotto la testa del collegamento filettato. La sua applicazione rende superfluo l'impiego di rondelle, guarnizioni oppure o-ring. Nyseal® è un sigillante eccezionale contro i liquidi e i gas. Questo rivestimento agisce contemporaneamente come protezione per le superfici delicate dei particolari da avvitare.
Caratteristiche:
- Colore: verde
- Materiale: poliolefina
- Durezza Shore A 54
- Spessore del trattamento da 0,2 a 0,4 mm
- Eccezionale effetto sigillante
- Impedisce la corrosione da contatto sotto la testa della vite
- Non richiede altre rondelle o guarnizioni supplementari
- Altamente resistente agli agenti chimici e oli
- Adatto anche per viti a testa svasata
Applicabile su quasi tutti i materiali metallici. Riutilizzabile più volte in base alle sollecitazioni. Tenuta fino a 70 bar (le prove devono essere effettuate dal cliente).
Particolari filettati da M3 fino a M10. Viti a testa svasata piana, viti a testa cilindrica.
Temperatura di esercizio fino a 70 °C
Temperatura di picco max. 90 °C
Altre dimensioni a richiesta
1) Valori indicativi