Ordinate e calcolate il preventivo online di particolari torniti e fresati con macchine utensili CNC

Vi occorre il prototipo di un prodotto fresato o tornito con macchinari CNC o una prima piccola serie, possibilmente in tempi rapidi, a un prezzo ragionevole e con previsioni di consegna affidabili? Grazie al servizio Bossard Real Time Manufacturing (RMS) tutto questo è possibile.

Caricate i vostri dati 3D CNC sulla piattaforma per ricevere in tempo reale preventivo e data di consegna. I dati vengono immediatamente processati, analizzati e si può procedere subito alla produzione. Bossard vi fornirà i prototipi finiti e le piccole serie per rendere il vostro processo pianificabile e affidabile.

 

 

Registratevi ora e calcolate il preventivo macchinari CNC

Create il vostro profilo utente in modo semplice e rapido. La registrazione è gratuita e non vincolante.

Registrati ora

Sono già registrato

Accedete ai servizi di produzione in tempo reale e ottenete informazioni immediate su prezzi e consegne.

Login

 

 

 

 

Christopher Winkler vi mostra i vantaggi di Real Time Manufacturing Services

 

Perché scegliere il Servizio Bossard Real Time Manufacturing

 

 
 
Speed

Velocità

Ricevere prezzo e data di consegna immediatamente, in tempo reale.

Versatility

Versatilità

Fornitura di una vasta gamma di articoli torniti e fresati in molti materiali e finiture.

Accuracy

Precisione

Preventivo e produzione basati sui dati a vostro disegno e sulle vostre specifiche tecniche.

Reliability

Affidabilità

Possibilità di fidarsi della nostra promessa.

Planability

Pianificazione

Conoscere con esattezza quando e a che prezzo arriverà il prodotto.

 

La nostra produzione

 

Qualifikation in der Schraubtechnik

La produzione avviene su moderne macchine utensili CNC a 4 o 5 assi, ciò consente di ottenere risultati di altissima qualità entro una scadenza ben definita e a costi equi.
La gamma dei materiali comprende tutti gli acciai ad alta lavorabilità, metalli non ferrosi, materie plastiche e numerosi acciai speciali. Inoltre, offriamo una selezione di pretrattamenti e processi di finitura per ogni materiale. Se la nostra gamma di prodotti non soddisfa le vostre esigenze, il nostro Team di supporto RMS è a disposizione per formulare un’offerta in base alle vostre richieste.

  • Articoli torniti: diametri da 2 a 200 mm, lunghezze da 1 a 1000 mm
  • Articoli fresati: con dimensioni massime 500 mm x 700 mm x 300 mm (L x L x H)

Con RMS realizziamo prototipi e piccole serie in tempo reale e produciamo i vostri particolari entro la scadenza desiderata. Per produzioni di serie più grandi, saremo lieti di formulare un’offerta personalizzata in tempi brevi.