Halder offre un’ampia gamma di prodotti di elevata qualità per macchine e attrezzature, che include posizionatori a molla, viti a inserto sferico e imbastitori a sfera. Tutti questi prodotti hanno la caratteristica comune di essere adatti a realizzare collegamenti meccanici in modo semplice e veloce in moltissime applicazioni dell’industria meccanica, automobilistica e aeronautica.
Halder – Componenti per macchine e attrezzature
- Posizionatori a molla
- Caratteristiche
![Halder Posizionatori a molla](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=FF90A738CE74E36D375E120DB9806A2E)
I posizionatori a molla sono costituiti da un corpo, una sfera ed una molla. Questi prodotti sono disponibili in diversi materiali, con dimensioni metriche o in pollici, con spinta della molla ridotta, normale o maggiorata. I posizionatori sono disponibili con il corpo filettato (con esagono incassato o intaglio), oppure con il corpo liscio (per montaggio a pressione). I posizionatori a molla sono molto versatili e trovano impiego per molte applicazioni in diversi settori industriali. Possono essere utilizzati per posizionare e bloccare una moltitudine di particolari diversi.
![Halder Posizionatori a molla](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=FF90A738CE74E36D375E120DB9806A2E)
- Funzionalità di bloccaggio ottimizzate dal punto di vista tattile e acustico
- Usura dei particolari serrati ridotta al minimo
- Sistema di lubrificazione a microabrasione esente da manutenzione
- Disponibili con sfera in materiale plastico per garantire l’isolamento elettrico
- Temperatura di esercizio da -30 ºC a 90 ºC
- Conformi RoHS e REACH
Novità: posizionatore a molla con sfera libera
![Halder Posizionatori a molla](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder---movable-ball.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=B4E6BC42BDA55B3E0B373FA465C6133E)
Per le applicazioni sensibili, Halder ha sviluppato un posizionatore a molla con sfera libera per ridurre al minimo l’usura del particolare serrato. Inoltre, la sfera in materiale plastico garantisce l’isolamento elettrico.
- Viti a inserto sferico
- Caratteristiche
![Halder Viti a inserto sferico](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=it-ch&h=252&w=254&la=it-CH&hash=25639109D4A90621379DED707F8B272B)
Le viti a inserto sferico sono utilizzate per il serraggio dei particolari e nella costruzione di attrezzature di fissaggio per le macchine utensili. Sono costituite da una normale vite all’estremità della quale è stata crimpata una sfera. A differenza dei posizionatori a molla, la sfera non può rientrare all’interno del corpo della vite. Le viti sono disponibili sia nella versione con testa sia nella versione senza testa e sono prodotte in acciaio con resistenza alla trazione fino a 1200 N/mm2 oppure in acciaio inossidabile, mentre le sfere sono realizzate in acciaio per cuscinetti bonificato oppure in acciaio inossidabile temprato. Sono disponibili nelle versioni con sfera o con sfera spianata. È inoltre disponibile una versione con sfera in termoplastico per le applicazioni sensibili alla pressione.
![Halder Viti a inserto sferico](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=it-ch&h=252&w=254&la=it-CH&hash=25639109D4A90621379DED707F8B272B)
- Protezione contro la rotazione per ottimizzare la trasmissione delle sollecitazioni
- Posizionamento, bloccaggio e supporto in modo preciso di superfici non parallele
- Disponibili con sfera in materiale plastico per garantire l’isolamento elettrico
- Imbastitori a sfera
- Caratteristiche
![Halder Imbastitori a sfera](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=8804DF03C649C44E7E8DC0D32298CFCC)
Le diverse tipologie di imbastitori a sfera hanno generalmente una funzione simile, quella di bloccare e sbloccare in modo rapido e veloce senza la necessità di utilizzare nessun utensile aggiuntivo. Sono progettati per il collegamento, la regolazione, il bloccaggio e il fissaggio frequenti e in modo ripetibile. Utilizzando gli imbastitori a sfera l’operatore deve solamente rilasciare o premere un pulsante per bloccare e sbloccare le sfere. Grazie al particolare meccanismo, che realizza un bloccaggio positivo, il rilascio accidentale dell’imbastitore è praticamente impossibile.
![Halder Imbastitori a sfera](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=8804DF03C649C44E7E8DC0D32298CFCC)
- Impugnature di forma diversa: a T, a L, di sicurezza, elastica, combinata, con lunghezza di serraggio regolabile
- Resistenti alla corrosione
- Autobloccanti
- Resistenza all’usura e resistenza alle sollecitazioni eccezionali
- Design ergonomico dell’impugnatura
- Conformi RoHS e REACH
- Posizionatori laterali
- Caratteristiche
![Halder Posizionatori laterali](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=it-ch&h=194&w=200&la=it-CH&hash=034BE53C851022A9525D60A4699FE7EA)
I posizionatori laterali sono utilizzati per posizionare o bloccare particolari in modo sicuro in una posizione predisposta. In produzione questo è particolarmente utile nel caso di particolari da incidere, etichettare, verniciare o saldare. Sono disponibili anche in versione con guarnizione a protezione contro polvere, trucioli o altra sporcizia. Si installano a pressione in un foro appositamente predisposto.
![Halder Posizionatori laterali](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=it-ch&h=194&w=200&la=it-CH&hash=034BE53C851022A9525D60A4699FE7EA)
- Installazione a pressione
- Con o senza guarnizione in CR
- Spinta della molla da ridotta a maggiorata
- Corpo: alluminio
- Molla: acciaio inossidabile, acciaio brunito, acciaio zincato
- Puntale: acciaio cementato zincato bianco o POM bianco
- Puntali a molla
- Caratteristiche
![Halder Puntali a molla](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=it-ch&h=200&w=200&la=it-CH&hash=9CC9C0244C0B430850336584379F266E)
Simili ai posizionatori a molla, i puntali a molla possono essere utilizzati per il bloccaggio e per la regolazione progressiva in applicazioni di piccole dimensioni come il termoregolatore di un’automobile.
![Halder Puntali a molla](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=it-ch&h=200&w=200&la=it-CH&hash=9CC9C0244C0B430850336584379F266E)
- Corpo: acciaio nichelato
- Molla: acciaio inossidabile 1.4310