Gli inserti filettati KEENSERTS® sono la soluzione perfetta per evitare lo strappamento delle filettature in settori come la meccanica o l'ingegneria di precisione, l'aeronautica e l'aerospaziale. Gli inserti KEENSERTS® sono realizzati in INOX 1.4305 / AISI 303. Sono estremamente robusti e resistono a numerosi cicli di serraggio e disserraggio senza strappamento della filettatura. Possono essere facilmente utilizzabili in applicazioni nelle leghe leggere, nell’acciaio o nella ghisa. Possono anche essere utilizzati come facile ed efficiente sostituzione di filettature danneggiate in componenti costosi.
KEENSERTS® – Inserti filettati ad alta resistenza
- Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio
![KEENSERTS® Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/keenserts/keenserts-threaded-inserts-2-key-locks.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=EE655D3DE53076E102F1D3AEA5B013CB)
Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:
- M3x0,5 (tipo KNCM)
- M4x0,7 (tipo KNCM)
- M5x0,8 (tipo KNM & KNHM)
- M6x1,0 (tipo KNM & KNHM)
Materiale:
- Acciaio inossidabile 1.4305
- Altri tipi su richiesta
- Inserti filettati con on 4 chiavi di ancoraggio
![KEENSERTS® Inserti filettati con on 4 chiavi di ancoraggio](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/keenserts/keenserts-threaded-inserts-4-key-locks.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=881744472E72408BFAD82C2B99511E86)
Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:
- M8x1,25 (type KNM & KNHM)
- M10x1,50 (type KNM & KNHM)
- M12x1,75 (type KNM & KNHM)
- M16x2,00 (type KNHM)
Materiale:
- Acciaio inossidabile 1.4305
- Altri tipi su richiesta
- Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio - autobloccante
![KEENSERTS® Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio - autobloccante](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/keenserts/keenserts-threaded-inserts-2-key-locks-self-locking.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=2552B1946C229504F4F8287EB44CB0E1)
Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:
- M5x0,8 (type KNML & KNHML)
- M6x1,0 (type KNML & KNHML)
Materiale:
- Acciaio inossidabile 1.4305 con trattamento superficiale Molykote®
- Altri tipi su richiesta
- Inserti filettati con 4 chiavi di ancoraggio - autobloccante
![KEENSERTS® Inserti filettati con 4 chiavi di ancoraggio - autobloccante](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/keenserts/keenserts-threaded-inserts-4-key-locks-self-locking.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=0C3ED3F12B5CE20F486A0CDFE177ED35)
Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:
- M8x1,25 (type KNML & KNHML)
- M10x1,50 (type KNML & KNHML)
- M12x1,75 (type KNML & KNHML)
- M16x2,00 (type KNHML)
Materiale:
- Acciaio inossidabile 1.4305 con trattamento superficiale Molykote®
- Altri tipi su richiesta