Quicklock® sono principalmente utilizzati per alberi di precisione, tubi, particolari pressofusi e perni. Questi anelli di sicurezza, trasmettendo in modo ottimale le sollecitazioni assiali durante il fissaggio in posizione, rinforzano gli alberi di supporto e quelli sottoposti a carichi pesanti. Gli anelli di sicurezza Quicklock® possono compensare grosse differenze di diametro sugli alberi, permettendo così di realizzare alberi con tolleranze più ampie rispetto a quelle necessarie se non si utilizzano gli anelli di sicurezza. Il principale vantaggio in confronto alle soluzioni tradizionali è quello di non dover realizzare nessuna scanalatura, consentendo così di risparmiare tempo e denaro. La forza di bloccaggio è molto bassa, rendendoli la soluzione ideale per applicazioni con basse sollecitazioni. Durante il montaggio, gli anelli di sicurezza possono essere facilmente infilati e bloccati in posizione sull’albero con un minimo sforzo. In questo modo l’albero viene messo in sicurezza.
Quicklock® Anelli di sicurezza per alberi
- Applicazioni
- Caratteristiche
![Quicklock per alberi](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/quickblock-circlips.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=5D6D09C5FAEDAE5064A9F3B5547E7749)
- Interruttori
- Macchine e apparecchiature
- Elettrodomestici
- Settori dell’ottica e dell’elettronica
![Quicklock per alberi](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/quickblock-circlips.jpg?la=it-ch&h=150&w=150&la=it-CH&hash=5D6D09C5FAEDAE5064A9F3B5547E7749)
- Disponibili per alberi con diametro da 0,8 a 10 mm
- Realizzati in acciaio per molle bonificato