Autoaggancianti PEM®

Gli elementi di fissaggio autoaggancianti PEM® garantiscono una presa assolutamente affidabile, sono pratici da installare e consentono di risparmiare tempo e denaro. Gli autoaggancianti PEM® non provocano danni o deformazioni alla parte posteriore dei componenti su cui sono fissati. Trovano applicazione in diversi campi industriali dall’elettronica, alla costruzione di automobili, industria aeronautica e nella costruzione di macchine e impianti garantendo in tutti i settori ancoraggi resistenti e durevoli.

  • PEM® - Dadi autoaggancianti
  • Caratteristiche
PEM® - Dadi autoaggancianti

I dadi autoaggancianti PEM® presentano un'elevata resistenza alla torsione e alla trazione. Sono disponibili con codoli di diversa lunghezza. Sono adatti per diversi tipi di metalli e anche per l'utilizzo su lamiere in acciaio inossidabile. La gamma di componenti comprende anche dadi a filo da ambo i lati, dadi ciechi, dadi autobloccanti e miniaturizzati. Esiste una linea di prodottospecialmente progettata per l'utilizzo su schede elettroniche (PCB).

PEM® - Dadi autoaggancianti
  • Disponibile in vari materiali, lunghezze e varianti
  • Dimensioni del filetto: Da M2 a M12

  • PEM® - Dadi ad ancora
PEM® - Dadi ad ancora

I dadi ad ancora PEM® sono indicati per l'utilizzo su componenti sottili da ambo i lati. I design di tipo RMHB sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in spazi di installazione ristretti e su componenti miniaturizzati. A differenza dei dadi autobloccanti, nei dadi ad ancora il codolo ha una speciale forma che ne consente l'installazione vicino al bordo della lamiera.

  • PEM® - Perni autoaggancianti
  • Caratteristiche
PEM® Perni autoaggancianti

I perni autoaggancianti sono a filo sul lato testa dopo l'installazione. Pertanto non sono richieste flange o saldature aggiuntive. Possono essere utilizzati su lamiere in metallo o acciaio Inox. Alcuni modelli, con diametro della testa maggiorato, offrono anche un'alta resistenza alla trazione e all'estrazione. Alcune versioni hanno una testa appositamente disegnata per l'utilizzo in fori ciechi consentendo unmontaggio invisibile.

PEM® Perni autoaggancianti
  • Disponibile in vari materiali, lunghezze e varianti
  • Dimensioni del filetto: Da M2.5 a M10

  • PEM® - Perni autoaggancianti lisci
  • Caratteristiche
PEM® - Perni autoaggancianti lisci

Sono disponibili perni senza filettatura per materiali metallici. Questi possono essere usati come perni o fermi di posizionamento.

PEM® - Perni autoaggancianti lisci

Disponibile in vari materiali, lunghezze e varianti.

  • PEM® - Distanziali
  • Caratteristiche
PEM® - Distanziali

I distanziali autoaggancianti per fori passanti sono a filo sul lato testa dopo l'installazione. Pertanto non è richiesta alcuna flangiatura o saldatura aggiuntiva. Disponibile in versione aperta e chiusa, è adatto per l'utilizzo in lamiere anche di acciaio inossidabile. La resistenza alla torsione è assicurata dalla testa esagonale. Speciali distanziali per l'uso in fori ciechi consentono l'installazione nascosta.

PEM® - Distanziali
  • Disponibile in vari materiali, lunghezze e varianti
  • Dimensioni del filetto: M3 - M4 - M5

  • PEM® - Viti autoaggancianti imperdibili
  • Caratteristiche
PEM® - Viti autoaggancianti imperdibili

Le viti autoaggancianti a chiusura rapida sono disponibili con o senza molla. Ampia gamma di modelli con diverse possibilità di fissaggio e rilascio, varie superfici di supporto e lunghezze di vite.

PEM® - Viti autoaggancianti imperdibili
  • Disponibile in vari materiali, lunghezze e varianti
  • Dimensioni del filetto: M3 - M4 - M5 - M6

  • PEM® - Distanziali autoaggancianti
  • Caratteristiche
PEM® - Distanziali autoaggancianti

I distanziali a pressione sono ideali per i diversi materiali in metallo e per l'applicazione o la rimozione rapida da coperture, circuiti stampati, piastre etc.

PEM® - Distanziali autoaggancianti

Disponibile in alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, passivato incolore, e in diverse lunghezze.

  • PEM® - Dadi SMT
  • Caratteristiche
PEM® - Dadi SMT

I autoaggancianti PEM® sono in reel e sono progettati appositamente per il montaggio su scheda PCB. Utilizzo in circuiti stampati con fori di contatto e non. Non vi è alcun rischio di danni alla scheda PCB nella fase di inserimento a pressione.

PEM® - Dadi SMT
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Dimensioni del filetto: M2 - M2,5 - M3 - M4 -M5

  • PEM® - Distanziali SMT
  • Caratteristiche
PEM® - Distanziali SMT

I distanziali a saldare PEM® per PCB sono in reel e sono progettati appositamente per il montaggio su circuiti stampati. Utilizzo su schede PCB con fori di contatto e non. Non vi è alcun rischio di danni alla scheda PCB nella fase di inserimento a pressione.

PEM® - Distanziali SMT
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Dimensioni della filettatura: M3 e fori passanti 3.6 - 4.2

  • microPEM® - Distanziale aperto
  • Caratteristiche
microPEM® - Distanziale aperto

Il distanziale aperto miniatirizzato MS04 è progettato per il montaggio e/o spaziatura in applicazioni con spazi estremamente limitati.

microPEM® - Distanziale aperto
  • Per applicazioni su metalli e inox, in acciaio anti-corrosivo (AISI 400) passivato
  • Può essere installato automaticamente

Opuscolo Inserti a pressione PEM®