Haeger® Presse per l’installazione

Haeger® sistema di inserimento di componenti autoaggancianti PEM® è basato su una meccanica totalmente idraulica, può essere equipaggiato in modo modulare in base alle esigenze e alle funzionalità da svolgere.

La tecnologia SingleTouch consente il corretto inserimento degli autoaggancianti PEM®.

Vantaggi:

  • Potente
  • Affidabile
  • Flessibile
  • Sicuro
  • Miglioramento modulare
  • Completamente assemblato e pronto all'uso

Risparmiare tempo, denaro ed energia grazie all'automazione

Haeger® 824 OneTouch 4e è stata messa alla prova per determinare il possibile potenziale di risparmio. A questo scopo, quattro diversi elementi di fissaggio autoaggancianti PEM® sono stati lavorati in modo completamente automatico. In un confronto diretto con il processo di impostazione manuale, i vantaggi di una soluzione di sistema automatizzata sono evidenti.

  • Riduzione dei costi di 3.398 EUR
  • Risparmio di tempo del 70%
  • Consumo di energia ridotto del 30%

Contattateci oggi stesso e aumentate la produttività della vostra azienda in modo sostenibile.

Dettagli sul test

 

HAEGER® Macchine per l'installazione fasteners


Modello 618 MSP 5He
Haeger 618 MSPe
  • Forza cilindro massima di 53 kN
  • Dispositivo di sosta punzone (opzionale)
  • Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale)
  • Unità di controllo TPS e porta utensili
  • Multistazione TIS (opzionale)
  • Sistema Robot ready su richiesta
Modello 824 MSP 5He
Haeger 824 MSPe
  • Forza cilindro massima di 72 kN
  • Dispositivo di sosta punzone
  • Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale)
  • Unità di controllo TPS e porta utensili
  • Multistazione TIS (opzionale)
  • Sistema Robot ready opzionale
Modello 824 WindowTouch 5He
Haeger WindowTouch 5e
  • Forza cilindro massima di 72 kN (incrementabile a 90 kN su richiesta)
  • Cambio utensile in 3 secondi, anziché in 3 minuti
  • Il nuovo shuttle assicura un allineamento di precisione
  • Sistema di alimentazione automatica modulare (dotazione di serie)
  • Magazzino utensili integrato
  • Multistazione TIS (dotazione di serie)
  • Sistema Robot ready su richiesta (non in combinazione con TIS)
Modello 824 OneTouch 5He
Haeger OneTouch 5e

I vantaggi di 824 WindowTouch 5he + dotazione aggiuntiva

  • Cambio utensile inferiore automatico a 4 stazioni, in 3 secondi.
  • Cambio utensile superiore automatico a 4 stazioni
  • 4 moduli di alimentazione automatica
  • Sistema Robot ready opzionale
Modello 824 OneTouch 5He LITE
Haeger OneTouch 5e Lite

Tutti i vantaggi della macchina 824 WindowTouch 5He + dotazione aggiuntiva

  • Un secondo sistema di alimentazione automatica e nuovo dispositivo di cambio utensile
  • E' possibile il passaggio a qualsiasi altra configurazione di attrezzaggio in soli 10  secondi
  • Multistazione TIS (dotazione di serie)

Opuscoli Haeger

Modulo di espansione "robot ready

Il modulo di espansione "robot ready" comprende i seguenti componenti:
 

The latest Haeger Generation 5 can be equipped with a robot interface.
  • Dispositivo allineamento utensili inferiori automatizzato dal robot: dotato di un sensore che fornisce un feedback. Consente un'impostazione rapida e semplice e un'ottimizzazione continua del processo.
  • Sistema di rimozione degli elementi di fissaggio: elimina i componenti non corretti e le lunghezze non adeguate vengono rimosse dal dispositivo
Non avete trovato la pressa a inserzione giusta?
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

Oltre alle presse ad inserimento del marchio Haeger® sopra elencate, offriamo anche una vasta gamma di presse del nostro partner PEM®.

> Vai alla gamma PEMSERTER®

Matching Self-Cliching Fasteners
PEM® Einpressbefestiger

We offer a wide range of PEM® self-clinching fasteners to match our insertion presses. We will be happy to help you select the right product and advise you quickly, competently and free of charge.

> Go to PEM® self-clinching fasteners