Inviateci una richiesta d’offerta
(La gamma KOENIG-EXPANDER® è distribuita da Bossard solamente per il mercato italiano)
KOENIG-EXPANDER®
![Tappi KOENIG-EXPANDER®](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/company/bit/promoboxtappi-expander-tenuta-metallo-su-metallo-bossard-italia.jpg?la=it-ch&h=197&w=350&la=it-CH&hash=BC894A72977A53CC0A4CAFBF7C1F01EE)
KOENIG-EXPANDER® – La perfezione nella tecnica della tenuta
I tappi KOENIG-EXPANDER® sono riconosciuti a livello globale come la miglior soluzione per sigillare i fori in modo rapido ed affidabile
Vantaggi:
- Elevata affidabilità di processo durante l’installazione
- Riduzione delle tempistiche di montaggio
- Disponibili in un'ampia varietà di materiali
- Utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni
Principio di funzionamento
Estremamente versatile e disponibile in diversi materiali KOENIG EXPANDER® è la soluzione permanente per resistere alle sollecitazioni e alle pressioni più estreme. Nato per essere impiegato nel settore oleodinamico viene utilizzato già da molti anni come componente in motori, scatole cambio e trasmissioni, sospensioni e sistemi frenanti così come nei sistemi sterzanti e di iniezione carburante.
Gamma
![]() |
Serie MB Pressione fino a 450 bar L'espansione e l'ancoraggio della bussola alla parete del foro si ottengono premendo la sfera all'interno della bussola. I tappi della serie MB sono progettati per essere impiegati in materiali sia a bassa che ad elevata durezza e per pressioni fino a 450 bar. |
![]() |
Serie CV Pressione fino a 450 bar I tappi della serie CV sono disponibili in diverse tipologie di materiali e di trattamenti superficiali, così come nelle dimensioni metriche ed in quelle in pollici. L'espansione e l'ancoraggio della bussola alla parete del foro si ottengono premendo la sfera all'interno della bussola. |
Vantaggi delle serie MB/CV
|
|
![]() |
HK diametro 3 Pressione fino a 350 bar Il tappo HK è progettato appositamente per l'impiego in materiali di elevata durezza. Funziona secondo il principio trazione/espansione ed è adatto per pressioni elevate (fino a 350 bar). |
![]() |
Serie SK/SKC Pressione fino a 500 bar Il principio trazione/espansione della serie SK/SKC causa la rottura del mandrino in un punto predeterminato al raggiungimento della forza necessaria. Questi tappi sono particolarmente adatti per l'utilizzo con leghe leggere e ad alte pressioni (max 500 bar) così come per fori con superfici a bassa rugosità. |
![]() |
Serie LK Pressione fino a 60 bar I tappi della serie LK sono ideali per le pressioni più basse (max 60 bar) e funzionano secondo il principio trazione/espansione. Una volta raggiunta la trazione necessaria il mandrino si rompe in un punto predeterminato. |
![]() |
Serie LP Pressione fino a 60 bar Il principio di espansione e ancoraggio della serie LP viene applicato mediante una bussola conica. Durante l'installazione questa si adatta al foro mentre la dentatura esterna affonda nella parete del foro. Sono particolarmente adatti per basse pressioni (max 60 bar). |
![]() |
Valvole di ritegno Le valvole di ritegno Koenig Check Valve® sono caratterizzate da un sistema a sfera integrato in una bussola studiato appositamente per un controllo di flusso veloce e preciso. Sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e pressioni di apertura, non richiedono operazioni di maschiatura, non generano detriti e prevengono la contaminazione durante l'installazione. |
![]() |
Attrezzature per l’installazione |
Applicazione tappi KOENIG-EXPANDER®