Les rondelles ressorts et rondelles de sécurité SCHNORR® renforcent les produits techniques industriels exposés à d'importantes forces dynamiques. Les produits haute qualité de Schnorr® offrent la garantie d'un serrage sûr et efficace, même en cas de forces et charges importantes. Comparé au processus de fabrication habituel par tournage et estampillage, la méthode de découpage fin employée par Schnorr® permet de réduire les déformations et d’atteindre une plus grande précision, une meilleure dureté de surface et des bords mieux ébavurés.
Rondelles ressorts et rondelles de sécurité SCHNORR®
- Rondelles ressorts
- Application
- Caractéristiques
![Schnorr Rondelles ressorts](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=fr-ch&h=150&w=150&la=fr-CH&hash=DFD5105EFF5179FE569F6CA8469D6169)
L’utilisation de rondelles ressorts présente deux avantages principaux :
- Utilisées sous une charge statique, elles peuvent fortement augmenter la force élastique et donc l’énergie pouvant potentiellement être stockée.
- Utilisées dans les applications dynamiques sous une charge sinusoïdale, elles peuvent éviter les problèmes de desserrage, ce qui contribue à réduire la pré-charge. Elles peuvent résister à jusqu’à 2 millions de cycles.
![Schnorr Rondelles ressorts](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=fr-ch&h=150&w=150&la=fr-CH&hash=DFD5105EFF5179FE569F6CA8469D6169)
- Utilisées sur les broches
- Vannes de régulation
- Conduites haute pression
- Soupapes de sécurité et machines à percussion
![Schnorr Rondelles ressorts](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=fr-ch&h=150&w=150&la=fr-CH&hash=DFD5105EFF5179FE569F6CA8469D6169)
- Matériau d’excellente qualité
- Permet de supporter des charges très importantes sur un espace très réduit
- Effet d’amortissement élevé lorsque les rondelles sont empilées en parallèle
- Relâchement minimal
- Très longue durée de vie même sous des charges dynamiques
- Rondelles de sécurité
- Application
- Caractéristiques
![Schnorr Rondelles de sécurité](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=fr-ch&h=150&w=150&la=fr-CH&hash=D0A1E55B87F603945B7C24D247E60B65)
Les rondelles de sécurité sont souvent utilisées pour des raisons de sécurité comme éléments de verrouillage dans les solutions de fixation de sécurité et dans les solutions anti-vibrations. Le design géométrique des rondelles dépend de la forme du boulon et de l’écrou, du couple de serrage et du type d’application. La sécurité est atteinte grâce aux effets de friction et de verrouillage mécanique.
Il existe deux versions de rondelles de sécurité :
- Le type « S », pour les vis M1,6 à M36, pour les exigences normales avec une catégorie de propriétés 8,8 ;
- Le type « VS », pour les boulons à haute résistance M5 à M30, pour les charges de pré-tension élevées avec une catégorie de propriétés 10,9.
![Schnorr Rondelles de sécurité](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=fr-ch&h=150&w=150&la=fr-CH&hash=D0A1E55B87F603945B7C24D247E60B65)
- Figurent l’ingénierie
- La construction de machines
- l’ingénierie agricole et de construction
- Les machines textiles
- Ou encore les systèmes anti-vibrations de faucheuses
![Schnorr Rondelles de sécurité](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=fr-ch&h=150&w=150&la=fr-CH&hash=D0A1E55B87F603945B7C24D247E60B65)
- Effet anti-vibrations et anti-desserrage à partir de dentelures à verrouillage positif
- La transmission concentrique de la force et l’uniformité de la force de chargement axiale éliminent le couple de flexion du boulon et le risque de déformation
- Les dentelures de verrouillage empêchent la friction et évitent que les composants ne soient endommagés
- Évitent la perte de force de pré-tension et les problèmes de desserrage, même après 1 500 cycles de tension.
- Pré-tension élevée grâce à la conception en anneau fermé sans risque d’éclatement.