Clips de fixation

Pour les applications pour lesquelles la rapidité est cruciale, la vaste gamme de clips de fixation de nos marques partenaires réputées est peut-être la réponse à vos questions. Elles peuvent être utilisées par une grande variété d’industries et d'applications. Notre gamme de produits comprend notamment :

  • Écrous à cage pour la compensation de tolérance, une manipulation efficace et un maintien fiable
  • Clips et écrous à clipser pour différentes épaisseurs de tôle et une large gamme d'applications
  • Colliers de serrage pour une installation rapide et sûre dans des applications à pression élevée à faible
  • Poussoirs à ressort pour fixer, verrouiller et positionner 
  • Vis à bille de butée pour mettre sous tension, maintenir ou serrer
  • Axe de verrouillage à bille autobloquant avec desserrage par bouton pression pour un raccord et une libération rapide, résistant à la corrosion et idéal pour les applications à fortes charges

 

Nous fournissons diverses clips de fixation, écrous à cage et clips de marque, dont les suivants :

ARaymond - more then fastening - logo

Colliers d'épaulement

Colliers d'épaulement

 Fasteks Klipko

Écrous à cage et écrous aveugles

 Lisi

Clips

 
Colliers de serrage

Truarc


 
Colliers d'épaulement pour arbres

 

 

Les produits listés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Pour toute question, veuillez nous contacter.