Eléments d’assemblage multifonctionnels - Bossard Selection

selection

Un assemblage d'idées intelligentes

La Bossard Selection est un extrait condensé de nos principaux éléments d’assemblage multifonctionnels. La disponibilité permanente ainsi que l’exclusivité de ces solutions font de cette sélection un outil unique en son genre.

Multifonctionnalité
Image

La Bossard Selection rassemble exclusivement des éléments d’assemblage qui réunissent plusieurs fonctions et permettent ainsi d'augmenter la rentabilité.

Ce que cela signifie pour vous ?

  • Plusieurs fonctions pour votre application
  • Moins de pièces détachées
  • Un travail plus rapide et plus sûr
  • Un potentiel de rationalisation de plus de 30% sur le coûts global d’un assemblage
  • Montage plus rapide 
  • Une durée de montage réduite
  • Une productivité plus élevée

La disponibilité dans le monde entier

Nos nombreuses années d’expérience dans les approvisionnements globaux et dans les achats de produits d’assemblage, nous permettent de garantir des approvisionnements internationaux répondant aux standards les plus élevés en matière de qualité, de fiabilité, de disponibilité et de sécurité.

Notre compétence dans les achats, combinée à nos nombreuses années d’expérience du marché, nous permet de proposer un assortiment de produits permettant à nos clients de couvrir l’intégralité de leurs besoins. Tous les produits de la Bossard Selection sont disponibles du stock.

Ce que cela signifie pour vous ?

  • La sécurité d’approvisionnement
  • La flexibilité
  • Une meilleure planification
  • Une économie de coûts conséquente
  • Une productivité plus élevée

Une exclusivité Bossard

Bossard augmente la productivité de ses clients. Chez nous, nous appelons cela "Proven Productivity", car cette affirmation, nous pouvons la prouver. Cet objectif, nous l’atteignons entre autres en proposant à nos clients des produits exclusifs dotés d’avantages uniques. La Bossard Selection est une exclusivité Bossard.


ecosyn® fix

Sécurité et rentabilité

Résistance aux secousses et aux vibrations : les vis ecosyn® fix réduisent le temps de montage et diminuent les coûts de production tout en assurant la sécurité de l’application.

  Numéro de commande

Marque

Désignation 
       
 
BN  5128     
ecosyn® fix Vis à tête bombée à six lobes internes
4.8, zingué-bleu 
M2.5 - M6



BN  4825     
ecosyn® fix
 
Vis à tête bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H 
4.8, zingué-bleu
M2 - M6



BN  5950     
ecosyn® fix
Vis à tête hexagonale à embase
4.8, zingué-bleu
M3 - M8 


BN 10649      ecosyn® fix  Vis à tête bombée à six lobes internes
INOX A2
M2.5 - M6

 

BN  5952      ecosyn® fix  Vis à tête bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
INOX A2
M2.5 - M6

 

Retour en haut


ecosyn® drill / ecosyn® MRX

Vis autoperceuse performante, également en INOX

Vissages directs en une seule opération dans l’aluminium, les tôles en acier et les tôles fines en acier inoxydables. Sûres, rapides, multifonctionnelles et économique.
 

  Numéro de commande

Marque

Désignation
       
 
BN  1878      ecosyn® drill Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée forme N, avec empreinte cruciforme Phillips forme H 
Acier cémenté trempé 560 HV 
zingué-bleu
ST2.9 - ST6.3
 



BN 11904      ecosyn® drill
 
Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée ~forme N, à huit pans creux
Acier cémenté trempé 560 HV
zingué-bleu
ST3.5 - ST4.8
 


BN  1879      ecosyn® drill
Vis autoperceuses à tête fraisée forme P, avec empreinte cruciforme Phillips forme H
Acier cémenté trempé 560 HV 
zingué-bleu
ST2.9 - ST6.3
 


BN  1880      ecosyn® drill Vis autoperceuses à tête hexagonale forme K
Acier cémenté trempé 560 HV 
zingué-bleu
ST3.5 - ST6.3
 



BN  1387     

ecosyn® MRX

Vis autoperceuses à tête bombée avec collerette et à huit pans creux 
INOX
ST4.2 - ST4.8
 

BN 10319      ecosyn® MRX Vis autoperceuses à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
INOX
ST4.8 - ST6.3
 

BN 14729      ecosyn® MRX Vis autoperceuses à tête hexagonale sans rondelle d'étanchéité 
INOX
ST4.2 - ST6.3
 

 
BN 14727      ecosyn® MRX Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
INOX
ST3.5 - ST4.8
 

Retour en haut


Six lobes internes

Transmission optimale des efforts et usure réduite

La transmission des forces sur les surfaces garantit une diminution de l’usure et une productivité élevée. Disponible sur stock même dans les plus petites dimensions.

  Numéro de commande



Désignation 
       
 
BN 20005     
Vis à tête bombée à six lobes internes, entièrement filetées
08.8 / 8.8 
zingué-bleu
M2 - M8



BN  6404     
 
Vis à tête bombée à six lobes internes, entièrement filetées 
08.8 / 8.8
zingué-bleu
M2-M8



BN  4850     
Vis à tête cylindrique à six lobes internes avec tête basse, entièrement filetées
08.8 / 8.8
zingué-bleu
M3 - M8 



BN 20367     
Vis à tête bombée avec embase à six lobes internes, entièrement filetées
08.8
zingué-bleu
M3 - M12


 

BN  4851     
Vis à tête fraisée à six lobes internes, entièrement filetées
08.8 / 8.8
zingué-bleu
M2 - M8

Retour en haut
 

Innovation

Un assemblage d’une étonnante simplicité

Avec ces solutions produit, ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour la construction et le design. Résultat : Un design allégé, des opérations simplifiées, un montage fi able et une meilleure productivité.

  Numéro de commande



Désignation
       
 
BN  1206     
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête extrêmement basse
 ~ 010.9 
noir
M2 - M10




BN  9524     
 
Vis à tête cylindrique à six lobes internes et tête extrêmement basse, entièrement filetées
~ 08.8 
zingué-bleu
M2 - M10



BN 20146     
Vis à tête cylindrique à six lobes internes et tête extrêmement basse, entièrement filetées
INOX A2
M2 - M8




BN  1720     



Vis combinées à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H et rondelle ressort imperdable DIN 127 B 
Acier 4.8, Rondelle ressort: acier ressort
zingué-bleu
M2.5 - M5


 

BN 40100     
Vis combinées à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H et rondelle dentée imperdable ~DIN 6797 A  
Acier 4.8, Rondelle dentée: acier ressort
zingué-bleu
M3; M3.5; M4


 

BN 20218     
Vis combinées à tête bombée «Freedriv» avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z et fente et plaquette carrée imperdable
Acier 5.8
zingué-bleu
M3; M3.5; M4


 

BN 14551     
Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée avec ergots de grattage filetage métrique, à six lobes internes et fente 
Acier cémenté trempé 450-550 HV
zingué-bleu avec revêtement glissant
M3; M4

Retour en haut