Tribologische Trockenbeschichtungen

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hat sich Bossard entschieden, die Beschichtungen unter dem Markennamen "ecosyn®-lubric" nicht mehr weiter anzubieten. Die Vermarkung der Beschichtungen stützt sich ganz auf die Expertisen der Chemiehersteller und ihren Lizenznehmern oder lokalen Beschichtungs-Dienstleitern ab.

Für Nachfolge-Lösungen von Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver kontaktieren Sie die Firma CREDIMEX AG: Informationen zu den tribologische Beschichtungen

 

 

Erklärungen zu Beschichtungslösungen

Die Oberflächensysteme dienen zur Reibwertoptimierung und zur Verbesserung des Korrosionsschutzes. Sie bestehen aus Kompositionen wie organischen Festschmierstoffen und Fluorpolymeren und können gemäss ihren Anforderungen ausgelegt werden.

Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine Systemlösung für mechanisch belastete Verbindungselemente und Bauteile wie Schrauben, Muttern oder Scheiben. Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz.

Vorteile

  • Kleine Reibwertstreuung
  • Verbesserung gegen Kontaktkorrosion
  • Gute Gleiteigenschaften und somit Schutz gegen Festfressen je nach Produktlösung
  • Keine Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften
  • Keine Gefahr einer Wasserstoffversprödung
  • Schmierung wird nicht vergessen

Für Verbindungselemente mit einer tribologischen Beschichtung sind vorgängig die Anforderungen abzuklären. Wir unterstützen Sie gerne mit unserer Erfahrung, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu finden und auch zu validieren.


Rechtlicher Hinweis

Hinweis