FASTEKS WELKO® – Soudage de goujons

Le procédé par décharge de condensateur permet le soudage rapide de boulons, douilles et broches sur la plage M3-M8 (M10) ou pour des diamètres compris entre 3 et 8 mm. Notre portefeuille de produits comprend naturellement également des clous d’isolation, des clous avec rondelle et des pattes de mise à la terre.

Nous proposons une gamme complète de soudeuses de goujons dernier cri, de pistolets de soudage et d’installations de soudage de goujons à commande numérique de différentes tailles et dans différentes configurations.

  • Soudage de goujons
Soudage de goujons FASTEKS WELKO®
  • Matériaux: Acier inoxydable A2, Acier 37-3, cuivré, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Tailles de filetage: M3 à M8
  • Autres modèles sur demande

  • Broches de soudage
Broches de soudage FASTEKS WELKO®
  • Matériaux: Acier inoxydable A2, Acier 37-3, cuivré, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Tailles de filetage: M3 à M8
  • Autres modèles sur demande

  • Douilles de soudage
Douilles de soudage FASTEKS WELKO®
  • Matériaux: Acier inoxydable A2, Acier 37-3, cuivré, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Tailles de filetage: M3 à M5
  • Autres modèles sur demande

  • Languette
Languette FASTEKS WELKO®
  • Matériaux: Acier inoxydable A2, Acier 37-3, cuivré, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Modèles: Type L, Type U
  • Autres modèles sur demande

  • Fixations pour isolation
Fixations pour isolation FASTEKS WELKO®

Matériaux:

  • Clous avec rondelle d’isolation - Clous : Acier 37-3, cuivré, avec isolation de tige
  • Rondelle : Acier 37-3, zingué
  • Clous d’isolation avec pointe conique : Acier inoxydable A2, Acier 37-3, cuivré
  • Clips d’isolation : Acier inoxydable 1.4301, Acier 36-2, zingué
  • Autres modèles sur demande