Halder propose une large gamme standard d’éléments pour machines et outillages haute qualité, dont des poussoirs à ressort, des vis à bille et des broches à bille. Le point commun de tous ces produits : ils assurent un assemblage mécanique rapide et facile sur une large gamme d’applications en machinerie, dans l’automobile et dans l’industrie aéronautique.
Halder – Éléments pour machines et outillages
- Poussoirs à ressort
- Caractéristiques
![Halder Poussoirs à ressort](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=5B706B02595608DA224368DFD8CE85BB)
Les poussoirs à ressort se composent d’un corps, d’une bille et d’un ressort. Ces éléments sont proposés dans divers matériaux, différentes longueurs et différentes tailles standard et peuvent résister à des charges légères, standard ou lourdes. Le corps peut disposer d'un filetage externe (montage par le six pans creux ou par une fente) ou d’un collier lisse (montage par enfoncement). Les poussoirs à ressort sont utilisés dans de nombreuses applications de divers secteurs. Ils peuvent être utilisés pour positionner et bloquer les éléments sur la pièce de travail.
![Halder Poussoirs à ressort](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=5B706B02595608DA224368DFD8CE85BB)
- Optimisation des performances de blocage au niveau haptique et sonore
- Réduction de l’usure de la contrepartie
- Système de lubrification de micro-abrasion, sans entretien
- Les billes en plastique permettent une isolation électrique
- Plage de température -30°C à 90°C
- Conformité RoHS et REACH
Nouveau produit innovant : poussoir à ressort avec bille tournante
![Halder Ball](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder---movable-ball.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=6DE8752DA8C7846250E2DA6DF00F56D6)
Pour les applications sensibles, Halder a créé un poussoir à ressort avec bille tournante qui réduit l’usure de la contrepartie. En outre, la bille en plastique permet également une isolation électrique.
- Vis à bille
- Caractéristiques
![Halder Vis à bille](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=fr-ca&h=252&w=254&la=fr-CA&hash=031DE6357D4C747CC2A3C77E468446F7)
Les vis à bille sont utilisées pour le bridage des pièces de travail et dans la construction du matériel opérationnel pour les machines-outils. Elles se composent d'une vis standard et d'une bille sertie au bout du filetage et sont spécialement conçues pour brider les surfaces non parallèles. Contrairement aux poussoirs à ressort, la bille n’est pas flexible et ne peut pas être poussée vers l’intérieur.
Les vis sont disponibles avec ou sans tête et sont fabriquées en acier traité d’une force de serrage allant jusqu’à 1 200 N/mm2 ou en inox, tandis que les billes sont fabriquées en acier à roulement trempé ou en inox trempé. L’extrémité des billes peut être plane ou ronde. Par ailleurs, il existe une bille en thermoplastique spécialement conçue pour les applications où la pression est un paramètre clé.
![Halder Vis à bille](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=fr-ca&h=252&w=254&la=fr-CA&hash=031DE6357D4C747CC2A3C77E468446F7)
- Empêche la rotation, optimise la transmission de charge
- Positionnement, bridage et appui précis des surfaces non parallèles
- Les billes en plastique permettent une isolation électrique
- Broches à billes
- Caractéristiques
![Halder Broches à billes](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=CA91F4A72E8158199988999BA35441CF)
Différents types de broches à billes ont une même fonction, qui est de bloquer et de débloquer de manière rapide et efficace sans outils supplémentaires. Elle sont conçues pour fixer, ajuster, verrouiller et assembler de manière fréquente et répétée. Lorsque les opérateurs utilisent cette broche à billes, il leur suffit de relâcher ou d’appuyer sur un bouton pour bloquer ou débloquer les billes. Grâce au mécanisme spécial qui crée un verrouillage positif, tout déblocage accidentel est presque impossible.
![Halder Broches à billes](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=CA91F4A72E8158199988999BA35441CF)
- Différents modèles de poignée (poignée en T, poignée en L, poignée de sécurité, poignée élastique, poignée combinée ou poignée champignon)
- Résistantes à la corrosion
- Mécanisme autobloquant
- Excellente résistance à l’usure et capacité de charge
- Manche ergonomique
- Conformité RoHS et REACH
- Poussoirs latéraux
- Caractéristiques
![Halder Poussoirs latéraux](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=fr-ca&h=194&w=200&la=fr-CA&hash=C50178B63EB53DD1A28E38332E93453B)
Les poussoirs latéraux sont utilisés pour positionner ou brider des pièces de travail à un endroit. Dans l’industrie, cela s’avère particulièrement utile lorsque certaines pièces doivent être gravées, étiquetées, peintes ou soudées par exemple. Ils sont également disponibles avec un joint pour les protéger de la poussière, des copeaux et des salissures. Ils sont installés par enfoncement dans un trou pré-percé.
![Halder Poussoirs latéraux](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=fr-ca&h=194&w=200&la=fr-CA&hash=C50178B63EB53DD1A28E38332E93453B)
- Installation par enfoncement
- Avec un sans joint CR
- Charge de ressort légère à lourde
- Matériau du corps : aluminium
- Matériaux du ressort : inox, acier noir, acier zingué (galvanisé)
- Matériaux broche : acier (trempé, zingué) ou POM thermoplastique blanc
- Poussoirs gélules
- Caractéristiques
![Halder Poussoirs gélules](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=fr-ca&h=200&w=200&la=fr-CA&hash=3BA167C5F03FD9DAB0C3EABFDE492EC8)
Comme les poussoirs à ressort, les poussoirs gélules peuvent être utilisés pour brider et ajuster finement sur les petites applications comme les régulateurs de température des voitures.
![Halder Poussoirs gélules](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=fr-ca&h=200&w=200&la=fr-CA&hash=3BA167C5F03FD9DAB0C3EABFDE492EC8)
- Matériau du corps : acier nickelé
- Matériau du ressort : inox 1.4310