Contrôle d’étanchéité sans vis – à fixer en quelques secondes sur l’échantillon : avec les adaptateurs WEH®, tout ceci est réalisé en un tour de main, sous vide et jusqu’à une pression max. de 1000 bars. La grande multitude de modèles d’adaptateurs WEH® permet un raccordement sur tous types de filetages, nervurages, éléments de sertissage et même tuyaux lisses (sans adaptateur intermédiaire), directement sur la pièce. Les équipements peuvent également accueillir des gaz et liquides, sans fuite. Ceci permet de gagner du temps, de l’argent et de préserver l’environnement.
WEH® – Adaptateurs et raccords à verrouillage rapide
- Raccords rapides pour filetage femelle
- Caractéristiques
![WEH® Raccords rapides pour filetage femelle](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-internal-threads.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=EB21D3EBDBB96270613CBF57BAFB8E7C)
Les raccords rapides WEH® pour filetage femelle permettent la réalisation de contrôles hydrauliques et pneumatiques fonctionnels, sous pression et sous vide, dans les plus brefs délais.
![WEH® Raccords rapides pour filetage femelle](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-internal-threads.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=EB21D3EBDBB96270613CBF57BAFB8E7C)
- Adaptation simple et directe selon le raccord côté client
- Design ergonomique
- Plage de pression du vide à 350 bars, en fonction du type
- Activation manuelle ou automatique, selon le type
- Raccords rapides pour filetage mâle
- Caractéristiques
![WEH® Raccords rapides pour filetage mâle](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-external-threads.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3B546FBB85A8022385CC2118368EA092)
Les raccords rapides WEH® pour filetage mâle permettent la réalisation de contrôles hydrauliques et pneumatiques fonctionnels, sous pression et sous vide, dans les plus brefs délais.
![WEH® Raccords rapides pour filetage mâle](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-external-threads.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3B546FBB85A8022385CC2118368EA092)
- Adaptation simple et directe selon le raccord côté client
- Design ergonomique
- Plage de pression du vide à 350 bars
- Activation manuelle ou automatique, selon le type
- Raccords universels pour filetages, nervurages, tuyaux
- Caractéristiques
![WEH® Raccords universels pour filetages, nervurages, tuyaux](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-universal-connections-for-threads-beads-and-pipes.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8018CF75EA37BBC3520E0D89580C1831)
Les raccords rapides WEH® sont disponibles pour les modes de raccordement les plus divers, par ex. tuyaux lisses, alésages, éléments de sertissage, nervurages, collerettes, profilés sapin, etc. La réalisation en acier inox de haute qualité satisfait aux exigences strictes imposées aux contrôles industriels.
![WEH® Raccords universels pour filetages, nervurages, tuyaux](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-universal-connections-for-threads-beads-and-pipes.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8018CF75EA37BBC3520E0D89580C1831)
- Adaptation simple et directe selon le raccord côté client
- Design ergonomique
- Plage de pression du vide à 1000 bars
- Activation manuelle ou automatique, selon le type
- Raccords pour carburant, automobile
- Caractéristiques
![WEH® Raccords pour carburant, automobile](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-automotive-fuel-connections.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=0C7C34CF05FAA88A68B4EE216B161989)
Dans l’industrie automobile, des raccords pour carburant doivent être établis de façon simple et rationnelle pendant la production ; en outre, des contrôles de fonctionnement et d’étanchéité doivent être effectués sur les pièces. Les raccords pour carburant WEH® assurent un assemblage étanche à la pression en quelques secondes. Des fonctions de déverrouillage standardisées sont également prévues pour ces types.
![WEH® Raccords pour carburant, automobile](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-automotive-fuel-connections.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=0C7C34CF05FAA88A68B4EE216B161989)
- Raccordement en quelques secondes
- Design ergonomique
- Plage de pression du vide à 1000 bars, en fonction du type
- Activation manuelle ou automatique, selon le type
- Raccords rapides pour remplissage et contrôle de bouteilles de gaz
- Caractéristiques
![WEH® Raccords rapides pour remplissage et contrôle de bouteilles de gaz](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-filling-and-testing-gas-bottles.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F2608CED79D60080BEFD0EB05868A596)
Les raccords de remplissage WEH® sont également éprouvés depuis des décennies pour la mise en bouteilles des gaz industriels. Ils permettent un remplissage et un contrôle rationnels des bouteilles de gaz et permettent de gagner ainsi un temps de branchement considérable par rapport aux raccords à vis. Il existe des raccords pour les normes nations les plus diverses, comme par ex. DIN 477, CGA, BS, CEW, NF, etc.
![WEH® Raccords rapides pour remplissage et contrôle de bouteilles de gaz](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-filling-and-testing-gas-bottles.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F2608CED79D60080BEFD0EB05868A596)
- Raccordement en quelques secondes
- Structure robuste
- Matériaux de haute qualité
- Adaptateurs WEH® – modèles spéciaux
- Caractéristiques
![Adaptateurs WEH® – modèles spéciaux](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-special-designs.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=C55702CDC87B96FAA045D65B58091CD8)
Vous faites face à un problème de raccordement spécial ? Ces équipements spéciaux ne sont qu’une petite partie de notre gamme de produits sur mesure. Grâce à notre savoir-faire complet, nous avons la solution qui vous convient.
![Adaptateurs WEH® – modèles spéciaux](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-special-designs.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=C55702CDC87B96FAA045D65B58091CD8)
- Solutions pour les problèmes de raccordement les plus complexes
- Convient aux modes de contrôle automatisés
- Également pour petites quantités