Les vis et écrous Verbus Tensilock® ont été les premiers produits avec dents de verrouillage sur le marché. Cette conception mécanique combine trois dispositifs de sécurité : verrouillage, ressort et pince, ce qui assure un résultat anti-relâchement performant. Lorsque la fixation est serrée, les dents de verrouillage sont intégrées dans le composant et produisent un effet de verrouillage positif qui doit être neutralisé avant que le desserrage puisse se produire. L'avantage de cette méthode de rétention est qu'elle est intégrée dans la vis ou l'écrou et ne peut donc être oublié.
Verbus Tensilock® – Surface de verrouillage mécanique
- Applications
- Caractéristiques
![Verbus Tensilock Surface de verrouillage mécanique](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-tensilock.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=BE511811FED33944933F29E945E3AE68)
Verbus Tensilock® protège les éléments de fixation contre les contraintes dynamiques et les problèmes de desserrage, en particulier dans les applications critiques telles que les châssis ou les chaînes de traction.
![Verbus Tensilock Surface de verrouillage mécanique](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-tensilock.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=BE511811FED33944933F29E945E3AE68)
- Pas de temps de prise
- Moins de pénétration de la contrepartie
- Résultats de serrage stables
- Connexion de sécurité fiable
- Convient pour les éléments avec des composants réglables
- Différents styles de têtes
- Dimension à partir de M5-M16 pour vis et écrous