Les écrous Twolok® SEMS sont disponibles en écrous hexagonaux avec rondelle plate, rondelle conique, rondelle de contact ou rondelle spécifique. Le principe de cette conception est la prévention contre le desserrage dans des environnements changeants au moyen d'une charge de traction lors du serrage des écrous.
Twolok® Écrou
- Applications
- Caractéristiques
![Twolok® écrous](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/twolok-nuts.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F4F41D7C39C566950B281E00A9C28A62)
Grâce à leur grande résistance à la traction, aux vibrations et à leur structure optimale, les écrous Twolok® SEMS sont couramment utilisés dans les applications à fortes vibration comme par exemple :
- Groupes motopropulseurs
- Carrosseries de véhicules
- Moteurs et boîtes de vitesses
- Garnitures intérieures et extérieures
- Autres pièces soumises à de fortes vibrations
![Twolok® écrous](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/twolok-nuts.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F4F41D7C39C566950B281E00A9C28A62)
- Solution anti-relâchement éprouvée
- Le montage optimal permet d'économiser du temps et de l'argent
- Haute durabilité, longue durée de vie
- Propriété de l'acier classe 8
- Grande gamme de taille M5-M12