TREP® est conçu comme un système de sécurité anti-desserrage pour tous les assemblages mécaniques boulonnés, composé de 3 ou 4 rondelles élastiques coniques lisses interdépendantes avec insert métallique. En tant qu'élément de sécurité, les ressorts à disque maintiennent une tension et une force de serrage constantes dans le joint. Même si un léger relâchement peut se produire, les propriétés élastiques de TREP® permettent au système de résister au desserrage dans des applications soumises à de fortes contraintes où la tension résiduelle dans le boulon est d'une importance vitale, en d'autres termes, une fixation totalement sûre et fiable, sans aucun problème de vibration ou de desserrage.
![TREP plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-plus.jpg?h=150&w=150&la=fr-ca&hash=AF08FD56191ECE8D7F790435BD42F094)
Pour les surfaces souples comme l'aluminium, le cuivre ou le laiton, la solution spéciale TREM plus® répartit la force de serrage sur une plus grande surface sans glisser.