FASTEKS PRECISKO® – Écrous à encoche de précision

Les broches, arbres et essieux nécessitent une précision maximale en termes de stabilité de fonctionnement. Les paliers sont assurés par des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles. Les écrous à encoches de précision FASTEKS PRECISKO® avec précision de montage extrême garantissent la pré-tension souhaitée tout en empêchant tout desserrage. Les écrous FASTEKS PRECISKO® permettent une intégration peu volumineuse.

Avantages:

  • Grande précision axiale
  • Fixation axiale ou radiale
  • Réutilisables

  • Type RS – fixation radiale
Type RS – fixation radiale | FASTEKS PRECISKO®
  • Précision de battement axial très élevée
  • Modèle rectifié
  • Matériau: Acier Rm 800 – 950 N/mm, corps d’écrou bruni, filetage et face plane blanchis, huilés
  • Tailles de filetage: de M12 à M200
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Type AS – fixation axiale
Type AS – fixation axiale | FASTEKS PRECISKO®
  • Précision de battement axial très élevée
  • Modèle rectifié
  • Matériau: Acier Rm 800 – 950 N/mm2, corps d’écrou bruni, filetage et face plane blanchis, huilés
  • Tailles de filetage: de M17 à M200
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Type DRS – fixation radiale
Type DRS – fixation radiale | FASTEKS PRECISKO®
  • Précision axiale 0,01
  • Modèle par tournage
  • Matériau: Acier Rm 800 – 950 N/mm2, corps d’écrou bruni, filetage et face plane blanchis, huilés
  • Tailles de filetage: de M12 à M200
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Type DAS – fixation radiale
Type DAS – fixation radiale | FASTEKS PRECISKO®
  • Précision axiale 0,01
  • Modèle par tournage
  • Matériau: Acier Rm 800 – 950 N/mm2, corps d’écrou bruni, filetage et face plane blanchis, huilés
  • Tailles de filetage: de M17 à M200
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande