Le boîtier du Spelsberg garantit une installation rapide et facile, ainsi qu'une longue durée de vie sans maintenance. Plusieurs produits pour répondre aux exigences de sécurité se trouvent dans leur gamme, tels que le système AK qui comprend des boîtes de jonction résistantes au feu, des boîtes de jonction sans halogène, des tableaux de distribution et d'autres boîtiers de borniers.
Spelsberg – Le coffret dans les installations électriques
- Série TG
- Applications
- Caractéristiques
![Spelsberg Série TG](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tg-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=181F4A50BC44608E2FD294229D284C2E)
Comprend TG ABS et TG PC, qui offrent le même design de haute qualité et la même finition brillante, malgré des applications différentes.
![Spelsberg Série TG](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tg-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=181F4A50BC44608E2FD294229D284C2E)
- Technologie de l'énergie et du bâtiment
- Installation électrique, intégrité fonctionnelle électrique
- Construction d'appareillage de commutation
![Spelsberg Série TG](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tg-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=181F4A50BC44608E2FD294229D284C2E)
- Fermeture rapide, gain de temps
- Flexibilité à partir de parois latérales lisses
- Support de couvercle intégré
- 9 tailles standard
- Série TK
- Applications
- Caractéristiques
![Spelsberg Série TK](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tk-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=7E11D8D298B23DE6F9BFCF7C6C018D2D)
Offre une vaste gamme d'armoires industrielles avec des éléments en polystyrène ou en polycarbonate robuste, ce qui offre un agencement parfait en termes d'espace de montage et d'emplacement compact. Au fur et à mesure de son développement, la série TK répondra à de nombreuses exigences professionnelles et offrira une grande flexibilité grâce à une vaste gamme d'accessoires.
![Spelsberg Série TK](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tk-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=7E11D8D298B23DE6F9BFCF7C6C018D2D)
- Technologie de l'énergie et du bâtiment
- Installation électrique, intégrité fonctionnelle électrique
- Construction d'appareillage de commutation
![Spelsberg Série TK](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tk-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=7E11D8D298B23DE6F9BFCF7C6C018D2D)
- Indice de protection IP66
- Différents types (PS, PC, AL) et différentes tailles
- Anticorrosion de longue durée
- Série AL
- Applications
- Caractéristiques
![Spelsberg Série AL](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-al-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8B8F586FF98F3D5B49367CA88BF4750D)
Les boîtiers en aluminium sont particulièrement utilisés pour la protection contre les interférences électromagnétiques et les décharges électrostatiques. La série AL offre également aux clients des joints conducteurs et une résistance chimique.
![Spelsberg Série AL](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-al-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8B8F586FF98F3D5B49367CA88BF4750D)
- Technologie de l'énergie et du bâtiment
- Installation électrique, intégrité fonctionnelle électrique
- Construction d'appareillage de commutation
![Spelsberg Série AL](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-al-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8B8F586FF98F3D5B49367CA88BF4750D)
- Installation rapide
- Anti-corrosion avec traitement de surface par poudre
- Haute résistance aux chocs - IK 09
- 16 taille standard
- Série AK
- Applications
- Caractéristiques
![Spelsberg Série AK](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-ak-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3D73D5B319CD4821465852803CF425E0)
Avec certification VDE, la boîte de distribution offre des dispositifs de protection jusqu'à 400V/125A et de la facilité d'installation pour les installations électriques. Comme l'air intérieur de l'armoire est chaud, il est possible que l'humidité et la température de l'air soient presque constantes. Indice de protection IP65. Il est important que le système AK System dispose d'éléments de ventilation d'air pour un débit d'air élevé afin d'éviter la condensation.
![Spelsberg Série AK](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-ak-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3D73D5B319CD4821465852803CF425E0)
- Installations sportives
- Installations industrielles ou systèmes d'eau/eaux usées
![Spelsberg Série AK](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-ak-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3D73D5B319CD4821465852803CF425E0)
- Nombreuses entrées de câbles variables dans un tableau de distribution
- Forme ergonomique pour une utilisation simple
- Montage facile, sans entretien
- Installation intérieure ou extérieure
- Sans halogène, PVC et silicone, niveau de protection incendie E30 à E90
- Résistant aux UV ou aux intempéries, certifié UL
- Les panneaux en polycarbonate, une solution anticorrosion
- Boîtier GEOS
- Applications
- Caractéristiques
![Spelsberg Boîtier GEOS](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-geos-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=235DD47E85958C4D563554D354B1AFDD)
Le système d'étanchéité innovant 'Drain Protect' assure la longévité des boîtiers en toutes circonstances : huile, graisse, conditions climatiques (pluie, température, etc.), etc.
![Spelsberg Boîtier GEOS](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-geos-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=235DD47E85958C4D563554D354B1AFDD)
- Environnement difficile pour l'industrie et l'extérieur
- Industries du contrôle, de l'énergie, de la communication.
![Spelsberg Boîtier GEOS](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-geos-series.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=235DD47E85958C4D563554D354B1AFDD)
- Résistant aux UV et à la corrosion
- Résistant aux chocs - IK 09
- Facilité de traitement
- Léger, léger
- Ventilation de l'air