Reiku vous offre une solution complète de gestion des câbles comprenant la tubulure, le raccordement, la protection contre la chaleur et les radiations. Dans de nombreuses applications dans l'automobile, l'aviation, la marine, le transport, les véhicules utilitaires, les machines, les clients bénéficient d'une grande qualité de conception, d'une qualité industrielle et, dans l'intervalle, de la garantie d'un fonctionnement sans problèmes d'interruption de chaine. Tout ce qui précède vous garantit l'efficacité et la réduction des coûts.
Reiku – Solution de protection de câbles
- Système de protection de câble
- Applications
- Caractéristiques
![Reiku Système de protection de câble](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-cable-protection-system.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=BF18C24F7A0FA6F1FA198D7FC6B7C577)
Quel que soit le domaine dans lequel vous et votre client recherchez une protection pour tubes ou câbles, nous pouvons vous assister avec un système flexible, rapide et bien protégé en tant que solutions complètes comprenant tubes, colliers, supports, connecteurs spéciaux (avec ou sans étanchéité intégrée), distributeurs etc., standard ou personnalisés. Avec notre solution, vous pouvez protéger vos fils et câbles dans de nombreux lieux de travail, tout en économisant du temps, des coûts d'installation et d'autres coûts opérationnels supplémentaires.
![Reiku Système de protection de câble](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-cable-protection-system.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=BF18C24F7A0FA6F1FA198D7FC6B7C577)
- Industrie aéronautique et spatiale
- Industrie ferroviaire
- Véhicules utilitaires
- Construction navale
- Ingénierie mécanique
- Installation électronique
- Application industrielle générale
![Reiku Système de protection de câble](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-cable-protection-system.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=BF18C24F7A0FA6F1FA198D7FC6B7C577)
- Facile à monter / démonter, connexion rapide
- Durable et léger
- Faible rayon de courbure, flexibilité du tube
- Conception de connexion antivibratoire
- Solution robotisée
- Applications
- Caractéristiques
![Reiku Solution robotisée](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-robotic-solution.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=9B73B82A437B23C2E699F380D9E85384)
Dans l'industrie de la robotique et de l'automatisation, notre expérience peut vous aider à répondre à des exigences de qualité plus élevées et à des exigences spécifiques. La grande conception des tubes géométriques avec des matériaux qualifiés vous promet, à vous et à votre installation de câblage, une grande longévité et une longue durée de vie.
![Reiku Solution robotisée](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-robotic-solution.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=9B73B82A437B23C2E699F380D9E85384)
- Robotique
- Automatisation
![Reiku Solution robotisée](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-robotic-solution.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=9B73B82A437B23C2E699F380D9E85384)
- Sans halogène
- Protection contre les liquides, les huiles de coupe, les saletés
- Disponible pour fournir des connecteurs correspondants ou d'autres accessoires
- Revêtement du système
- Applications
- Caractéristiques
![Reiku Revêtement du système](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-system-sheathing.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F3A89F4974B63AD32A0F3DEDD4ED94C4)
Lorsqu'il est nécessaire de regrouper et de protéger des câbles électriques, vous avez besoin d'un revêtement de système qualifié, fait de PVC ou de nylon enduit de vinyle, pour protéger vos câbles contre les interférences externes. Nous proposons différents types de fermetures à recouvrement (type Z/ R/ M/ M/ G) sur toute la longueur de la gaine. Vous pouvez trouver la large gamme de diamètre de 9mm à 120mm, longueur jusqu'à 50 mètres.
![Reiku Revêtement du système](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-system-sheathing.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F3A89F4974B63AD32A0F3DEDD4ED94C4)
- Faisceau de câbles et protection
![Reiku Revêtement du système](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-system-sheathing.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F3A89F4974B63AD32A0F3DEDD4ED94C4)
- Fermeture rapide adaptée à l'installation
- Utilisé dans tous les secteurs de l'industrie
- Flamme sans halogène, auto-extinguible
- Compatible avec l'armée allemande et les télécommunications
- Protection contre la chaleur
- Applications
- Caractéristiques
![Reiku Protection contre la chaleur](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-heat-protection.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=30CA770FE4117BB9F4046B10CA54FAEB)
Pour protéger les câbles contre la chaleur rayonnante en toute sécurité, vous devez tenir compte de la température de l'application, de la longévité et de la polyvalence des formes et types de vos câbles. En principe, les types de matériaux déterminent le niveau de protection thermique de la température. Nous vous proposons trois versions, en tissu de verre, tissu silicone et para-aramide, température de rayonnement jusqu'à +350ºC, +650ºC et 800ºC. Vous pouvez également choisir parmi les formes suivantes : tissus, bandes, tubes ou selon vos besoins spécifiques.
![Reiku Protection contre la chaleur](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-heat-protection.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=30CA770FE4117BB9F4046B10CA54FAEB)
- Automobile
- Aérospatiale
- Pétrochimie
- Industrie plastique
- Verrerie
- Réacteurs
- Fonderie
![Reiku Protection contre la chaleur](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-heat-protection.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=30CA770FE4117BB9F4046B10CA54FAEB)
- Sécurité, pas de risque
- Adaptation polyvalente, robuste à résistante dans les applications
- Longue durée de vie