En tant que marque bien connue dans le domaine de la gestion des câbles et des fils, Panduit offre un accès stratégique à une solution de groupage complète comprenant des serre-câbles, des produits de montage de câbles, l'identification des câbles et la technologie de rétraction. Vous pouvez concevoir votre infrastructure à partir d'une grande variété de tailles, de types et de matériaux pour la fixation, l'accrochage et l'identification pour des jonctions plus significatives dans vos utilisations et environnements, propriétés mécaniques, résistance chimique, thermique ou résistance climatique spécifique.
Panduit – Gestion des câbles et des fils
- Pan-Ty® Liens de serrage
- Applications
- Caractéristiques
![Panduit Pan-Ty® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-pan-ty.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3C071783BF879B61DEA5639FDDCB4FCA)
Le modèle le plus populaire et le plus vaste choix de serre-câbles, offre de nombreuses possibilités.
![Panduit Pan-Ty® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-pan-ty.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3C071783BF879B61DEA5639FDDCB4FCA)
- OEM
- MRR
- Construction
![Panduit Pan-Ty® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-pan-ty.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3C071783BF879B61DEA5639FDDCB4FCA)
- Gamme de paquets de 71 à 1100 mm avec une largeur de 1,8 à 12,7 mm
- Construction monobloc avec coin de verrouillage
- Le plus grand choix de styles, de matériaux et de tailles.
- Possibilité d'utilisation en intérieur ou en extérieur
- Dome-Top® Liens de serrage
- Applications
- Caractéristiques
![Panduit Dome-Top® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-dome-top.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=971CF9F9188F4106EC27CD6B65E7F11A)
Un barbillon en acier inoxydable breveté inséré est muni d'un élément de verrouillage qui permet de régler la portée de la botte. Ce type de serre-câbles permet d'obtenir un faisceau plus serré sans bouger avec le corps de la sangle nervurée et pointillée.
![Panduit Dome-Top® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-dome-top.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=971CF9F9188F4106EC27CD6B65E7F11A)
- Là où une résistance élevée et une faible force de filetage sont nécessaires
![Panduit Dome-Top® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-dome-top.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=971CF9F9188F4106EC27CD6B65E7F11A)
- L'ardillon en acier inoxydable présente la fiabilité et la performance durable
- Haute résistance à la traction
- Fatigue réduite au minimum lors de l'installation (faible force de filetage)
- Possible pour une application extérieure, stabilisée à la chaleur ou résistante aux intempéries
- Sta-Strap® Liens de serrage
- Applications
- Caractéristiques
![Panduit Sta-Strap® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-sta-strap.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=D132E98A801F7FA4F6430641C2BE71AC)
La sangle Sta-Strap® est conçue en deux parties pour réduire la force du filetage. Grâce à la conception à tête flottante, Sta-Strap® peut être installé dans un espace limité en hauteur. De plus, l'extrémité conique permet une installation plus rapide.
![Panduit Sta-Strap® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-sta-strap.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=D132E98A801F7FA4F6430641C2BE71AC)
- Applications de panneaux traversants
![Panduit Sta-Strap® Liens de serrage](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-sta-strap.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=D132E98A801F7FA4F6430641C2BE71AC)
- Facile à utiliser en mode manuel
- Démontable avant la mise sous tension finale et la coupure
- Quick-buildTM planche de harnachement
- Caractéristiques
![Panduit Quick-buildTM planche de harnachement](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-quick-build.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=5F9D42586D48041BC19E60C3D7C0032B)
Que vous souhaitiez construire un ensemble fil/câble pour différentes applications ou prototyper vos nouvelles idées, essayez la planche de harnais Quick-buildTM, elle peut vous apporter une solution plus efficace et bien gérée, réutilisable. Avec la planche de dureté Quick-buildTM, vous n'utilisez que les méthodes simples de vrillage et de verrouillage et réalisez de nombreuses économies grâce aux nombreux accessoires tels que les clous, les aimants ou les pièces de fixation de fraisage à enclenchement.
![Panduit Quick-buildTM planche de harnachement](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-quick-build.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=5F9D42586D48041BC19E60C3D7C0032B)
- Gestion simple et efficace de la planche de harnais
- Réduction des coûts d'accessoires et de matériel
- Consolidation de l'installation
- PAT 4.0 système d'installation d'automatisation
- Caractéristiques
![Panduit PAT 4.0 système d'installation d'automatisation](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-pat-4.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=4F7273888EAD9C9E9C3A154977B3CFFE)
L'installation automatisée est destinée à l'installation, la fixation et l'emballage de gros volumes, afin d'augmenter la productivité dans l'atelier. PAT 4.0 aide l'opérateur à relever le défi du délai d'exécution et à regrouper les câbles instantanément.
![Panduit PAT 4.0 système d'installation d'automatisation](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-pat-4.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=4F7273888EAD9C9E9C3A154977B3CFFE)
- Installation plus facile et plus rapide, productivité maximale
- Réduire significativement les coûts de main d'œuvre, les coûts de fixation des panneaux et la superficie en pieds carrés.
- Code couleur pour la conception d'une production allégée
- S'installe facilement avec tous les accessoires de montage, serre-câbles, étiquettes, etc.
- Design ergonomique grâce à un écran tactile facile à utiliser et une tête de pistolet plus légère
- Qualité constante
- Accroître la compétitivité
- Montage du câble
- Caractéristiques
![Panduit Montage du câble](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-cable-mounting-picture-2.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=C933D9A149404AD487D83B0F7A97FA02)
Les supports de câbles complets permettent d'accélérer l'installation tout en réduisant le coût total de l'acheminement ou de la gestion des fils et câbles. Les méthodes d'installation comprennent l'application d'adhésif au dos, d'adhésif appliqué par l'utilisateur, le vissage, le rivetage ou l'insertion d'un barbillon.
![Panduit Montage du câble](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-cable-mounting-picture-2.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=C933D9A149404AD487D83B0F7A97FA02)
- Installation facile
- Gestion optimale des câbles dans de nombreux domaines d'application
- Technique de rétreint
- Applications
![Panduit Technique de rétreint](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/panduit-shrinking-technology.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F42C265B1B913E27682227F2D3B0EAA1)
Pour recouvrer complètement et se conformer à l'objet, les gaines thermorétractables suivront vos exigences pour atteindre atteindre les résultats les plus fiables. Nous pouvons vous proposer le tube ignifuge - Dry-shrinkTM, ou tube à paroi mince.
![Panduit Technique de rétreint](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/panduit-shrinking-technology.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=F42C265B1B913E27682227F2D3B0EAA1)
- Application généralisée
- Isolation et protection contre l'abrasion
- Avec une doublure adhésive à l'intérieur, en particulier pour une isolation résistante à l'humidité.
- Identification des câbles
- Applications
![Panduit Identification des câbles](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-cable-identification.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8933254F6418418D9C0F484CEF8EC7EC)
Panduit identification systems offer you reliable, innovative solution. With state-of-the-art software development, materials and equipment, we can ensure improved productivity, reliability, and added value offering a comprehensive portfolio of identification products. Our customers may find thermal transfer printers, self-laminating labels, non-laminating labels, heat-shrinking labels, component labels, or other pre-printed markings, etc.
![Panduit Identification des câbles](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/panduit/panduit-cable-identification.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=8933254F6418418D9C0F484CEF8EC7EC)
- Wire/cable labeling
- Component identification
- Network administration
- Safety and facility identification