Schrauben und Muttern mit Sicherungsrippen sind hochfeste Verbindungselemente, die auch für empfindliche Oberflächen geeignet sind. Die keilförmige Form der Sicherungsrippen auf der Auflagefläche sorgt für eine einwandfreie Sicherung gegen Losdrehen. Da die Oberfläche nicht beschädigt wird, bleibt die Korrosionsschutzschicht intakt. Die Verriegelungsrippen ermöglichen eine zuverlässige Verbindung bei hohen Querbelastungen.
Verbus Ripp® – Sicherungsschrauben und -muttern
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Verbus Ripp Sicherungsschrauben und - muttern](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-ripp.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=8863E250974FFCAC6690B4D6F79C65E1)
Für Verbindungen mit dynamischen Belastungen, bei denen eine hohe Vibrationsfestigkeit erforderlich ist, wie z. B.
- Automobilbau
- Antriebsstränge
- Für die Erdung von Materialien mit empfindlichen Oberflächen
![Verbus Ripp Sicherungsschrauben und - muttern](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-ripp.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=8863E250974FFCAC6690B4D6F79C65E1)
- Wirksame und kostengünstige Losdrehsicherung
- Schnelle und einfache Montage
- Geringes Setzverhalten
- Stabiles Anziehverhalten
- Zuverlässige und sichere Verbindung
- Für den mehrfachen Gebrauch geeignet
- Verschiedene Kopfformen verfügbar
- Abmessungen von M5-M16 für Schrauben und Muttern