Rip-LockTM Spannscheiben sind Sicherungselemente gegen Lockern und für alle mechanisch beanspruchten Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8/A2-70 ausgelegt. Sie widerstehen leichten Setzerscheinungen und reduzieren die Flächenpressung auf die zu befestigenden Bauteile. Die Rippen zur Kontaktstelle der Schrauben-/Mutterauflage bewirken eine höhere Prozessfähigkeit und bedingt durch die aufgebrachte Klemmkraft einen zusätzlichen Losdrehwiderstand.
Rip-Lock – die universelle Sicherungsscheibe
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Rip-Lock™ Sicherungsscheibe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/rip-lock-washer.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=2B8D786C1D64F301602C3F342BA00F8D)
Unterlegscheiben für hochfest vorgespannte Schraubenverbindungen mit universeller Sicherungswirkung für allgemeine Anforderungen an eine prozesssichere Montage, u.a. für:
- Automobilbau/Karosseriebau
- Anlagen- und Maschinenbau
- Fahrzeugunterbau
- Transportanlagenbau
- Schienenfahrzeuge
- Motorenbefestigungen
- Tragende Konstruktionen, etc.
![Rip-Lock™ Sicherungsscheibe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/rip-lock-washer.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=2B8D786C1D64F301602C3F342BA00F8D)
Industrielle Verbindungslösungen bedingen definierte Kontaktflächen für eine zuverlässige Montage mit einer entsprechenden Sicherungswirkung im Betrieb zur Aufrechterhaltung der Vorspannkraft. Die bewährte Rip-Lock TM Sicherungsscheibe hat sich im Maschinenbau durchgesetzt und bewährt sich in den allgemeinen Anwendungen.
- Verbindungen mit Ansprüchen an eine Festigkeitsklasse 8.8
- Vergrösserte Auflagefläche wo eine Unterlegscheibe nicht genügt
- Sicherungswirkung gegen Lockern und bedingter Widerstand gegen ein Lösen
- Prozesssicheres Anziehverhalten mit reproduzierbarem Reibwert-Fenster
- Abmessungen von M3-M20, Ausführung mit schmalem, mittlerem und breitem Aussendurchmesser