Das Unternehmen J. Lanfranco wurde 1974 gegründet und ist auf die Herstellung hochwertiger selbstsichernder Schraubenmuttern spezialisiert. Hauptakteure aus allen Industriebereichen verlassen sich auf die produzierte Lanfranco-Qualität mit den entsprechenden Zulassungen im jeweiligen Anwendungsgebiet.
J.Lanfranco Sicherungsmuttern
- Ganzmetall-Sicherungsmuttern
- Anwendungen
- Eigenschaften
![J.Lanfranco Ganzmetall-Sicherungsmuttern](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/lanfranco/lanfranco-all-metal-locknuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=E3A372200FF2520690BF0D6EB53518D6)
Die Ganzmetall-Sicherungsmuttern von J.Lanfranco haben keinerlei Kunststoffeinsätze. Sie sind selbst unter den härtesten Bedingungen wirksam:
- Extreme Temperaturen
- Korrosive Umgebungen
- Hohe Vibrationen
Von besonderem Interesse für viele Kunden sind die doppelt geschlitzten Sicherungsmuttern (ESL & ERM), die die höchstmögliche Leistung ohne Beschädigung der Schraube und ohne Fressen bieten.
![J.Lanfranco Ganzmetall-Sicherungsmuttern](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/lanfranco/lanfranco-all-metal-locknuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=E3A372200FF2520690BF0D6EB53518D6)
J.Lanfranco verfügt über die wichtigsten Zulassungen für die notwendige Produktsicherheit in den hochentwickelten Industriebereichen:
- Automobilbau/Karosseriebau
- Anlagen- und Maschinenbau
- Fahrzeugunterbau
- Transportanlagenbau
- Schienenfahrzeuge/Drehgestelle
- Luftfahrt/Schifffahrt
- Energieversorgung/Kraftwerksbau
- Rüstungssektor, etc.
![J.Lanfranco Ganzmetall-Sicherungsmuttern](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/lanfranco/lanfranco-all-metal-locknuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=E3A372200FF2520690BF0D6EB53518D6)
- ESL: Ganzmetallische, selbstsichernde Sechskantmutter mit zwei Schlitzen. Eigenschaften: extrem zuverlässig, konsistentes Drehmoment und kein Festfressen
- ERM: Zeitersparnis durch die integrierte Tellerfederscheibe. Das Ergebnis: schnelle Montage und absolute Spannungsfreiheit bei dynamischer Belastung
- THU: Schwere Sechskant-Industrieversion der ESL-Mutter in voller Höhe. Hervorragende Beständigkeit gegen Vibration, Korrosion und Temperatur in einem robusten Industriedesign
- HCT: Eine wiederverwendbare, einteilige Sicherungsmutter in voller Höhe, ideal für Hochtemperaturbereiche
- HCB: Einfach geschlitzte Kontermutter
- GSL: Ganzmetall-Sicherungsmutter nach ISO 7042. Erhältlich in metrischer Klasse 8, 10, 12 und Edelstahl A2-70 & A4-80
- HUS Starnut: Standard-Sicherungsmutter mit deformiertem Gewinde. Sie ist auch als "Top Locking"-Mutter bekannt.
- SPR: Eine Ganzmetall-Sicherungsmutter, bestehend aus einer Sechskantmutter mit einem gewellten, umgebogenen Metallring
- SRF: Eine Ganzmetall-Flanschsicherungsmutter. Die Verriegelung wird durch Verformung des letzten Gewindes erreicht. Dies ist eine Mutter mit oberer Sicherung.
- Sicherungsmuttern mit Nyloneinsatz
- Anwendungen
- Eigenschaften
![J.Lanfranco Sicherungsmuttern mit Nyloneinsatz](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/lanfranco/lanfranco-nylon-insert-locknuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=3138B86C542447F3FC87228122E7864F)
Selbstsichernde Sechskantmuttern verwenden einen Nylonring, um das vorherrschende Drehmoment zu erzeugen. Sie ist auch mit einem Hochtemperatur-Nylonring erhältlich. J.Lanfraco bietet ein komplettes Sortiment an metrischen Nylon-Einsatzmuttern sowie zöllige NE-, NU- und NTU-Muster in UNJC- und UNJF-Gewindeform MIL-8879 oder MIL-S-7742.
![J.Lanfranco Sicherungsmuttern mit Nyloneinsatz](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/lanfranco/lanfranco-nylon-insert-locknuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=3138B86C542447F3FC87228122E7864F)
J.Lanfranco verfügt über die wichtigsten Zulassungen für die notwendige Produktsicherheit in den hochentwickelten Industriebereichen:
- Automobilbau/Karosseriebau
- Anlagen- und Maschinenbau
- Fahrzeugunterbau
- Transportanlagenbau
- Schienenfahrzeuge/Drehgestelle
- Luftfahrt/Schifffahrt
- Energieversorgung/Kraftwerksbau
- Rüstungssektor, etc.
![J.Lanfranco Sicherungsmuttern mit Nyloneinsatz](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/lanfranco/lanfranco-nylon-insert-locknuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=3138B86C542447F3FC87228122E7864F)
- HMP ISO 10511: Metrische Nylon-Einsatzmutter mit geringer Höhe nach ISO 10511
- HUP ISO 7040: Nylon-Nutmuttern mit Innensechskant nach allen wichtigen metrischen und zölligen Normen (ISO 7040, IFI 100/107). Erhältlich in Kohlenstoffstahl, rostfreiem Stahl und exotischen Materialien. UNJC- und UNJF-Gewinde sind ebenfalls erhältlich.
- EUM: Eine selbstsichernde Mutter mit Nyloneinsatz und einer frei drehenden konischen Unterlegscheibe