Nytemp® ist eine zuverlässige, kostengünstige und hitzebeständige Gewindebeschichtung. Der hochelastische, verschleißfeste Nylon-Fleck wird auf das Gewinde aufgetragen. Das Spiel zwischen Außen- und Innengewinde wird eliminiert, wodurch die Verbindung vibrationsfest wird.
Nytemp® – Gewindebeschichtung mit Klemmwirkung
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Nyltemp Gewindebeschichtung mit Klemmwirkung](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/nytemp-self-locking-patch-2.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=163E0074E2C18256CDDA37DFA81C31BD)
- Automobilindustrie
- Militär
- Luft- und Raumfahrt
![Nyltemp Gewindebeschichtung mit Klemmwirkung](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/nytemp-self-locking-patch-2.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=163E0074E2C18256CDDA37DFA81C31BD)
- Verliersicherung (Fleck) oder Dichtung (Rundum) für Schraubverbindungen
- 180º (Fleck) oder 360º (Rundum) beschichtet
- Mehrmals wiederverwendbar
- Beständig gegen Schmierstoffe, Kraftstoff und die meisten handelsüblichen Lösungsmittel
- Sehr kostengünstig
- Umweltfreundlich
- Großer Temperaturbereich -56ºC-200ºC
- Geeignet für fast alle Metalle