Dichtheitsprüfungen ohne Schrauben, in Sekundenschnelle am Prüfling andocken. Mit WEH®-Adaptern ist dies im Handumdrehen zu realisieren, von Vakuum bis max. 1000 bar Druck. Die umfassende Typenvielfalt der WEH®-Adapter ermöglicht das Anschliessen an alle Gewinde, Sicken, Bördel und sogar Anwendungen an Glattrohren – ohne Zwischenadapter – einfach direkt am Bauteil.
WEH® – Schnelladapter und Kupplungen
- Schnellanschlüsse für Innengewinde
- Eigenschaften
![WEH® Schnellanschlüsse für Innengewinde](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-internal-threads.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=168F5102026AF81D36FD6FE642E7C4C6)
Mit den WEH®-Schnellanschlüssen für Innengewinde können hydraulische und pneumatische Funktions-, Druck- und Vakuumprüfungen in kürzester Zeit durchgeführt werden.
![WEH® Schnellanschlüsse für Innengewinde](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-internal-threads.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=168F5102026AF81D36FD6FE642E7C4C6)
- Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
- Ergonomisches Design
- Druckbereich von Vakuum bis 350 bar, abhängig von Typ
- Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch
- Schnellanschlüsse für Aussengewinde
- Eigenschaften
![WEH® Schnellanschlüsse für Aussengewinde](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-external-threads.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=2B8B77DD4F147F05F1B6FA2507E7DD70)
Mit den WEH®-Schnellanschlüssen für Aussengewinde können hydraulische und pneumatische Funktions-, Druck- und Vakuumprüfungen in kürzester Zeit durchgeführt werden.
![WEH® Schnellanschlüsse für Aussengewinde](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-external-threads.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=2B8B77DD4F147F05F1B6FA2507E7DD70)
- Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
- Ergonomisches Design
- Druckbereich von Vakuum bis 350 bar
- Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch
- Universalanschlüsse für Gewinde, Sicken, Rohre
- Eigenschaften
![WEH® Universalanschlüsse für Gewinde, Sicken, Rohre](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-universal-connections-for-threads-beads-and-pipes.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=4BA5DB1FE2CDE283DABF5EAA12E3F1AD)
WEH®-Schnellanschlüsse gibt es für die unterschiedlichsten Anschlusskonfigurationen, wie z. B. Glattrohre, Bohrungen, Bördel, Sicken, Bünde, Tannenbaumprofile, etc. Durch die hochwertige Edelstahlausführung werden die Adapter den hohen Anforderungen der industriellen Prüfung gerecht.
![WEH® Universalanschlüsse für Gewinde, Sicken, Rohre](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-universal-connections-for-threads-beads-and-pipes.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=4BA5DB1FE2CDE283DABF5EAA12E3F1AD)
- Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
- Ergonomisches Design
- Druckbereich von Vakuum bis 1000 bar
- Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch
- Kraftstoffanschlüsse Automotive
- Eigenschaften
![WEH® Kraftstoffanschlüsse Automotive](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-automotive-fuel-connections.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=5D07A4C18894F2F29030DCAA0F1FC507)
In der Automobilindustrie müssen während der Produktion Kraftstoffanschlüsse einfach und rationell angeschlossen sowie die Bauteile auf Funktion und Dichtigkeit geprüft werden. die Kraftstoffanschlüsse von WEH® sorgen in Sekundenschnelle für eine druckdichte Verbindung. Bei diesen Typen sind auch standardisiert Absperrfunktionen vorgesehen.
![WEH® Kraftstoffanschlüsse Automotive](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-automotive-fuel-connections.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=5D07A4C18894F2F29030DCAA0F1FC507)
- Einfaches Adaptieren direkt am Kundenanschluss
- Ergonomisches Design
- Druckbereich von Vakuum bis 1000 bar, abhängig von Typ
- Betätigung erfolgt je nach Typ manuell oder pneumatisch
- Schnellanschlüsse zum Füllen und Prüfen von Gasflaschen
- Eigenschaften
![WEH® Schnellanschlüsse zum Füllen und Prüfen von Gasflaschen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-filling-and-testing-gas-bottles.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=1934A9D25E9BFC4BD8F659A841BCDC06)
Ebenfalls seit Jahrzehnten bewähren sich die WEH®-Füllanschlüsse zum Abfüllen von Industriegasen. Sie ermöglichen eine rationelle Befüllung und Prüfung der Gasflaschen und sparen somit enorme Anschlusszeiten gegenüber Schraubanschlüssen ein. Es stehen Anschlüsse für die unterschiedlichsten Landesnormen zur Verfügung, wie z. B. DIN 477, CGA, BS, CEW, NF etc.
![WEH® Schnellanschlüsse zum Füllen und Prüfen von Gasflaschen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-quick-connectors-for-filling-and-testing-gas-bottles.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=1934A9D25E9BFC4BD8F659A841BCDC06)
- Sekundenschnelles Anschliessen
- Robuste Bauweise
- Hochwertige Materialien
- WEH® Adapter - Sonderausführungen
- Eigenschaften
![WEH® Adapter - Sonderausführungen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-special-designs.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=8CF4D3998D7776569F41FB4FD5C77DE1)
Sie haben ein spezielles Anschlussproblem? Diese Sondergeräte zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem Spektrum an kundenspezifischen Entwicklungen. Dank unseres umfassenden Know-hows finden wir auch für Sie die Lösung.
![WEH® Adapter - Sonderausführungen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/weh/weh-special-designs.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=8CF4D3998D7776569F41FB4FD5C77DE1)
- Lösungen für schwierigste Anschlussprobleme
- Für automatisierte Prüfvorgänge geeignet
- Auch für kleine Stückzahlen