Das Elematic Sortiment im Bereich Kabelmanagement umfasst unter anderem Verkabelungs- und Befestigungssysteme, einschliesslich Kabelbinder und Zubehör, Kabelhalterungen und Geflechtschläuchen. Mit den einzigartigen Produktreihen 2-Lock und Belturing wird Sicherheit in der Applikation und Produktivität in der Montage hervorgehoben.
Elematic – Kabelmanagement
- Standard Kabelbinder
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic Standard Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=101229AB12C7F87DE6C51AD2B71F27AB)
Der beliebteste und meist eingesetzte Kabelbinder von Elematic – das Preis-/ Leistungsverhältnis vom qualitativ hochstehenden Vollkunststoff-Kabelbinder ist fast ungeschlagen.
![Elematic Standard Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=101229AB12C7F87DE6C51AD2B71F27AB)
- OEM
- MRO
- Baugewerbe
![Elematic Standard Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=101229AB12C7F87DE6C51AD2B71F27AB)
- Bündelbereich von 75 bis 1000 mm in Breiten von 2.2 bis 12.5 mm
- Einteilige Vollkunststoffausführung mit Verriegelungskeil
- Verschiedene Ausführungen (Materialisierung, Grössen etc.)
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- 2-LOCK™ Kabelbinder
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic 2-LOCK Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=CED4669721D1A6731E12B96EC4769034)
2-LOCK™ Kabelbinder sind aus PA 6.6 gefertigt und werden zusätzlich mit einem doppelten Metallzahn aus Edelstahl 316 versehen. Dieses innovative Verriegelungssystem mit patentiertem, umspritztem Edelstahlkäfig garantiert höchste mechanische Leistungen. 2-LOCK™ kombiniert höchste Zugfestigkeit mit geringstem Einlegeaufwand.
![Elematic 2-LOCK Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=CED4669721D1A6731E12B96EC4769034)
- Elektroinstallation
- Industrieverdrahtung
- Bahntechnik
- Schaltanlagenbau
- Spezialapplikationen
![Elematic 2-LOCK Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=CED4669721D1A6731E12B96EC4769034)
- Einfach in der Anwendung
- Geeignet für tiefe Installationstemperaturen ( -40ºC bis +60ºC)
- Höchste Zugkraft
- Geringer Montageaufwand
- Exzellente mechanische Performance
- Abgerundete Kanten für sichere und verletzungsfreie Montage
- UV-resistent (schwarz)
- Easy Belturing Kabelbinder
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic Easy Belturing cable ties](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-easy-belturing.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=17CCAEE0E8880607C85537E696927CF8)
Die Easy Belturing Kabelbinder sind für den Außeneinsatz, insbesondere bei besonderen Wetterbedingungen und längerer zusätzlicher UV-Belastung, geeignet. Im Vergleich zum Belturing Plus wird kein Werkzeug für die Installation benötigt, was die Montage noch schneller macht. Das spezifische Material, das Techno-Polymer, bietet eine zusätzliche UV-Beständigkeit von mindestens zehn Jahren im Bereich der Sonneneinstrahlung, wie beispielsweise in Südeuropa. Darüber hinaus sind Einbautemperaturen bis zu -30°C möglich.
![Elematic Easy Belturing cable ties](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-easy-belturing.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=17CCAEE0E8880607C85537E696927CF8)
- Elektroinstallation
- Photovoltaik
- Industrieverdrahtung
- Automobilindustrie
- Schwerlastanwendungen
- Schaltanlagenbau
- Spezialapplikationen
- Aussenanwendungen
![Elematic Easy Belturing cable ties](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-easy-belturing.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=17CCAEE0E8880607C85537E696927CF8)
- Einfaches Einführen mit geringem Kraftaufwand
- Maximale Installationsgeschwindigkeit und wichtige Zeitersparnis
- Werkzeug für Installation wird nicht benötigt
- Ideal für Freileitungen oder bei Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Temporäre Verriegelungsposition ermöglicht das erneute Öffnen der Binder zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln
- Einzigartiges Design mit Aussenverzahnung, Vermeidung von Isolationsschäden
- Hervorragende UV-Beständigkeit, stabile Zugfestigkeit, besonders geeignet für Ausseninstallationen bis -30°C
- Belturing Plus Kabelbinder
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic Belturing Plus Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=C6A3F438EEC3417BA3036863B91027DE)
Belturing plus Kabelbinder sind für den Außeneinsatz, insbesondere bei besonderen Wetterbedingungen und längerer zusätzlicher UV-Belastung, geeignet. Das spezifische Material, das Techno-Polymer, bietet eine zusätzliche UV-Beständigkeit von mindestens zehn Jahren im Bereich der Sonneneinstrahlung, wie beispielsweise in Südeuropa. Darüber hinaus sind Einbautemperaturen bis zu -30°C möglich.
![Elematic Belturing Plus Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=C6A3F438EEC3417BA3036863B91027DE)
- Elektroinstallation
- Photovoltaik
- Industrieverdrahtung
- Automobilindustrie
- Schwerlastanwendungen
- Schaltanlagenbau
- Spezialapplikationen
- Aussenanwendungen
![Elematic Belturing Plus Kabelbinder](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=C6A3F438EEC3417BA3036863B91027DE)
- Hervorragende UV-Beständigkeit, stabile Zugfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öle und Fette
- Einzigartiges Design mit Aussenverzahnung, Vermeidung von Isolationsschäden
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Zweiweg-Kabelbindersockel
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=0E6281AB6CCC8D3D1A4551BAC73E8241)
Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel zur Fixierung von Kabeln und Leitungen auf jeder glatten Oberfläche – auch bei schwersten Anwendungen.
![Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=0E6281AB6CCC8D3D1A4551BAC73E8241)
- Innen- und Aussenanwendungen
- UV-beständig
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
![Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=0E6281AB6CCC8D3D1A4551BAC73E8241)
- UV-resistent oder detektierbar (Metalldetektor oder X-ray)
- Erhältlich in ABS weiss oder schwarz
- Kleb- oder schraubbar
- Verschiedene Grössen erhältlich
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- 4-Weg Klebeplatte, detektierbar
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic 4-way adhesive plate, detectable](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-4way-adhesive-plate.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=35D535B0F1F2210C0FD4B2FC96E1031A)
Die detektierbare 4-Weg Klebeplatte von Elematic® eignet sich hervorragend in den Bereichen pharmazeutischer und chemischer Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion. Dank dem mit Eisenoxid beinhaltetem Polyamid 6.6 ist eine zuverlässige Detektion gewährleistet.
![Elematic 4-way adhesive plate, detectable](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-4way-adhesive-plate.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=35D535B0F1F2210C0FD4B2FC96E1031A)
- Lebensmittel- und Getränkeproduktion
- Maschinenbau
- Medizin- und Pharmabereich
- Automation
- Chemische Industrie
- Robotik
- Tierfutterproduktion
- Installationen
![Elematic 4-way adhesive plate, detectable](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-4way-adhesive-plate.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=35D535B0F1F2210C0FD4B2FC96E1031A)
- Polyamid 6.6 mit Eisenoxid zur Identifizierung per Metalldetektor oder röntgenprüfender Ausrüstung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette und Derivate
- Gute Beständigkeit gegen Basen, begrenzte Beständigkeit gegen Säuren, nicht beständig gegen Phenole und chlorierte Lösungsmittel
- Halogenfrei
- Geflechtschläuche
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Elematic Geflechtschläuche](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.gif?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=1CD18FD704710C5BE9974DB290AAF9EA)
Ideal zur Kabelbündelung – erhältlich in Polyester oder in Polyamid 6. Das Material ist beständig gegen Abrieb und chemische Einflüsse. Geflechtschläuche werden für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Flammbeständigkeit und geringe Rauchtoxizität erforderlich sind.
![Elematic Geflechtschläuche](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.gif?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=1CD18FD704710C5BE9974DB290AAF9EA)
- Elektroinstallation
- Telekommunikation
- Bahntechnik
- Kabelkonfektion
![Elematic Geflechtschläuche](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.gif?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=1CD18FD704710C5BE9974DB290AAF9EA)
- Flexibler Kabelschutz
- Einfaches Einführen und Herausziehen eines Kabelbaums
- Kann mit einem Heissschneidegerät geschnitten werden, um ein Ausfransen am Ende des Garns zu verhindern