Der Cam-Safe® Erdungsverbinder ist ein einzigartiger systembasierter Ansatz zur elektrischen Erdung in Elektro-Risiko-Anwendungen. Er ist damit ideal für viele Branchen – wie z. B. Transport oder erneuerbare Energien und mehr – geeignet.
Cam-Safe® – Erdungsverbinder mit System
- Erdungsbolzen
![Cam-Safe® Erdungsbolzen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/cam-safe/cam-safe-erdungsbolzen.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=072CA1C4D8ED7A8ED51F1C7F057513B0)
Der Cam-Safe® Erdungsbolzen ist in diversen Materialausführungen erhältlich:
- Einzigartige Kontaktfunktion ermöglicht eine überlegene Lebensdauerleistung
- Erhältlich in den Grössen M6, M8 und M10
- Varianten für den Verbau in Aluminium und Edelstahl
- Eine Standardgrösse für Materialstärken von 1,5 mm bis 5 mm
- Reparatur- und Wartungslösungen verfügbar
- Barcode für die individuelle Einstellung des Setzprozesses
- Erdungsmutter
![Cam-Safe® Erdungsmutter](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/cam-safe/cam-safe-erdungsmutter.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=19EBB75255350937E7A5F6DA9B5D9971)
Die Cam-Safe® Erdungsmutter ermöglicht eine Erdungsverbindung bei der herkömmliche Schrauben verwendet werden können.
- Schnelle und einfache Installation
- Erhältlich in den Grössen M6, M8 und M10
- Einzigartige Kontaktfunktion ermöglicht eine überlegene Lebensdauerleistung
- Barcode für die individuelle Einstellung des Setzprozesses
- ecosyn® SEF
![ecosyn®-SEF](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/cam-safe/ecosyn-sef.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=36C129744A17863CBC1D7B02627356C7)
Zu unserem Cam-Safe® System bieten wir Ihnen auch die passende Sicherungsmutter der Marke ecosyn® an. Mehr Details finden Sie in unserem E-Shop.
- Installationswerkzeug
![Cam-Safe® Installationswerkzeug](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/cam-safe/cam-safe-installationswerkzeug.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=433BF5D5C4B70F3EA061BAA3C897ACB2)
Das Installationswerkzeug wurde speziell für eine schnelle und effektive Installation von Erdungsbolzen und -muttern entwickelt
- Einfacher Prozess, welcher mit minimalem Schulungsaufwand durchgeführt werden kann
- Der komplette Installationsprozess dauert < 20 Sekunden pro Befestigungselement
- Automatische Werkzeugfreigabe nach den Set-up
- Sofortige OK/Nicht-OK-Verifizierung
- Akustische und/oder optische Bestätigungssignale
- Barcode-Funktionalität
![Cam-Safe® Barcode-Funktionalität](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/cam-safe/cam-safe-barcode.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=DF34509A2D6B23CD86127261DE66B0C4)
Das Cam-Safe® Erdungsbolzen-Installationswerkzeug verfügt über einen Barcodeleser, der eine sichere und schnelle Einstellung der Installationsparameter ermöglicht.
- Schnelle und einfache Barcode-Lesefunktion
- Jedes Befestigungselement hat einen geordneten Installationsbarcode auf der Verpackung
- Der Barcodeleser ermöglicht somit eine automatisierte Programmzuordnung innerhalb des Werkzeuges
Nicht der richtige Erdungsverbinder dabei?
Nachfolgend finden Sie noch weitere Produkte aus dem Bereich Erdungsverbinder. Mehr Details finden Sie zudem in unserem E-Shop.
- PEM® Einpresserdungsfahne
![PEM® Einpresserdungsfahne](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/cam-safe/pem-einpresserdungsfahne.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=543340BCE961F911BC76892ECDA8FD8B)
Die Einpresstechnik bietet gegenüber dem Nietfahnen den Vorteil, dass eine genaue Positionierung der Fahne möglich ist. Ein Nacharbeiten erübrigt sich, da Verunreinigungen wie Schweissspritzer nicht entstehen. Auch bilden sich keine Öffnungen und Spalte wie bei Blechausstanzungen.
- POP® Erdungsniet
![POP Terminal Tag Blind Rivet](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/pop/pop-terminal-tag-blind-rivet.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=00792418445E1BD3ED8702D33BC79226)
- Nietdorn und Schaft aus Kupfer für eine gute elektrische Leitfähigkeit
- Keildesign für Erdungsverbindung bei vorlackierten Blechen
- Mit einer oder mehreren Anschlussfahnen erhältlich
- FASTEKS KLIPKO® Erdungskäfigmuttern
![FASTEKS KLIPKO® Erdungskäfigmuttern](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/fasteks-klipko-earthing-cage-nuts.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=19FE15DCC97B57F177850F989AFEDEA4)
- Sicherstellen der elektrischen Leitfähigkeit in Gehäusen
- Hohe Abstreifsicherheit des Gewindes in dünnen Blechen
- Ausgleich von Positionierfehlern
- Integrierte aufgebogene Laschen, die für eine Erdung die Oberfläche durchdringen