microPEM® – Einpressbefestiger

Ideal für die kompakte Elektronik von heute und morgen.

Anwendungen:

  • Tragbare Geräte (intelligente Uhren, Kameras, Fitnessbänder, Kopfhörer usw.)
  • Computers and Laptops
  • Tablets/E-Reader
  • Handys/Smartphones
  • Gaming-/Handheld-Geräte
  • Infotainment/Fahrzeug-Elektronik

  • Befestigungselemente des Typs TA™/T4™ microPEM® TackPin®
  • Eigenschaften
Befestigungselemente des Typs TA™/T4™ microPEM® TackPin®

Diese Einpressbefestiger ermöglichen eine Platte-zu-Platte-Befestigung und ersetzen so die kostspielige Montage mit Schrauben für Anwendungen, bei denen keine Demontage nötig ist.

Befestigungselemente des Typs TA™/T4™ microPEM® TackPin®
  • Einfache Installation durch Verpressen für eine sichere Befestigung
  • Bewährte, selbstnietende und vibrationsbeständige Technologie
  • Ersetzt Mikroschrauben, wodurch folgender Kostenaufwand eliminiert wird: Verriegelungs-Patchs, Gewindeeinsätze oder Gewindebohrungen, Schrauber-Bits und Nacharbeiten aufgrund von Gewindeverkantungen und „Abrutschen von Schrauber-Bits”
  • Die oberste Platte kann aus einem beliebigen Material sein
  • Automatische Installation möglich
  • Lässt sich herausdrehen und falls erforderlich, mit chemischer Gewindesicherung erneut fixieren

  • Stifte des Typs MPP™ microPEM®
  • Eigenschaften
Stifte des Typs MPP™ microPEM®

PEM® Typ MPP, selbstnietende microPEM® Stifte sind ideal für die kompakten elektronischen Baugruppen von heute. Diese Mikrostifte lassen sich durch einfaches Einpressen in eine Montagebohrung entsprechender Grösse vernieten. Sie lassen sich in Plattenmaterialien bis zu einer Härte von HRB 92/HB 195 installieren und weisen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf.

Stifte des Typs MPP™ microPEM®
  • Geeignet für anspruchsvolle Mikropositionierungs- und Ausrichtanwendungen
  • Der Kopf schliesst bündig ab, auch bei Platten mit nur 0,5 mm Dicke
  • Das abgeschrägte Ende erleichtert die Ausrichtung mit der Aufnahmebohrung
  • Lässt sich in Edelstahlplatten installieren
  • Automatische Installation möglich
  • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit

  • Miniatur-Einpressgewindebuchsen des Typs MSO4™ microPEM®
  • Eigenschaften
Miniatur-Einpressgewindebuchsen des Typs MSO4™ microPEM®

Für Montagen und/oder das Halten eines Abstands bei Anwendungen mit äusserst eingeschränktem Platzangebot.

Miniatur-Einpressgewindebuchsen des Typs MSO4™ microPEM®
  • Lässt sich in Edelstahlplatten installieren
  • Automatische Installation möglich
  • Gefertigt aus wärmebehandeltem Edelstahl Serie 400, sind die Gewinde im Vergleich mit geschweissten Abstandsbuchen wesentlich stabiler

  • Stifte des Typs TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®
  • Eigenschaften
Stifte des Typs TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®

Mit diesen Produkten lassen sich zwei Platten miteinander befestigen oder eine Platte an einem Unterbau. Die diagonale Rändelung der Teile verzahnt sich dabei in der unteren Platte bzw. dem Unterbau und sorgt damit für die benötigte Festigkeit. Die Stifte des Typs TKA eignen sich für Kunststoffanwendungen, die Stifte des Typs TK4 für Gussteile und spröde Materialien.

Stifte des Typs TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®
  • Zum sicheren Befestigen von Platten an gängigen Gusswerkstoffen wie Magnesium und Aluminium sowie an Kunststoffen wie ABS und Leiterplatten
  • Einfache Installation durch Verpressen - weder Wärme noch Ultraschall erforderlich
  • Im Vergleich zu Mikroschrauben ist weder ein Gewindeschneiden oder die Verwendung von Gewindeeinsätzen notwendig
  • Die oberste Platte kann aus einem beliebigen Material sein
  • Kopf mit niedrigem Profil
  • Folgende Anwendungen entfallen: Schrauben, Patch, um ein Lösen zu verhindern, Gewindeeinsätze oder Gewindebohrungen, Schrauber-Bits und Nacharbeiten aufgrund von Gewindeverkantungen und „Abrutschen von Schrauber-Bits
  • Automatische Installation möglich

  • Befestigungselemente des Typs SMTSO™ microPEM® für Oberflächenmontagen
  • Eigenschaften
Befestigungselemente des Typs SMTSO™ microPEM® für Oberflächenmontagen

Diese Befestigungselemente für kompakte elektronische Baugruppen lassen sich als Muttern/Abstandsbolzen an Leiterplatten befestigen.

Befestigungselemente des Typs SMTSO™ microPEM® für Oberflächenmontagen
  • Sechskant-Zylinder sorgt für optimale Grösse/Leistung
  • „Tape-and-Reel-Lieferung”
  • Verringert die Plattenhandhabung
  • Automatische Installation möglich

  • Befestigungselemente des Typs TS4™ microPEM® TackScrew™
  • Eigenschaften
Befestigungselemente des Typs TS4™ microPEM® TackScrew™

Diese Teile ermöglichen kostengünstige Platte-zu-Platte-Befestigungen durch einfaches Verpressen an Ort und Stelle. Sie können durch einfaches Herausschrauben entfernt werden.

Befestigungselemente des Typs TS4™ microPEM® TackScrew™
  • Einfache Installation durch Verpressen für eine sichere Befestigung
  • Bewährte, selbstnietende und vibrationsbeständige Technologie
  • Ersetzt Mikroschrauben und eliminiert Kosten für Verriegelungs-Patchs, Gewindeeinsätze oder Gewindebohrungen, Schrauber-Bits und Nacharbeiten aufgrund von Gewindeverkantungen und „Abrutschen” von Schrauber-Bits
  • Die oberste Platte kann aus einem beliebigen Material sein
  • Automatische Installation möglich
  • Lösen der Verbindung mittels Herausschrauben möglich sowie die einmalig erneute Installation mit Verwendung eines Gewindesicherungsmittels